您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-11 - Anneau de levage articulé avec embase à roulement à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_11
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_11/18_11.prj},{NB=emile_maurin_18-110-24(00)},{REF=18-110-24},{CMU1=3.5},{CMU2=4},{CMU3=7},{ROT=0},{ROT2=0},{D1=M24},{H1=173},{H2=88},{H3=66},{L1=40},{L2=40},{L3=18},{L4=81.0},{S1=70},{INFOS=INFOTEXTE},{E=70},{VER2=1},{BEZEICH=VWBG-V 3,5t-M24},{BA=Betriebsanleitungen},{GEW=2.63},{ANZ=30},{BESTNRS=7100640},{BESTNRV=-},{X=20.750},{ROT1=90},{VER=4},{PPATH=18_11/18_11_asmtpl.prj},{BB=9},{VERSX=0},{TIF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU1
[T]
CMU2
[T]
CMU3
[T]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-110-8
18-110-8
0.3
0.4
0.6
M8
76
36
31
13
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-110-10
18-110-10
0.45
0.6
0.9
M10
78
38
31
17
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-110-12
18-110-12
0.6
0.75
1.2
M12
107
47
49
21
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-110-14
18-110-14
1
1.25
2
M14
114
56
46
21
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-110-16
18-110-16
1.3
1.5
2.6
M16
114
56
46
25
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-110-18
18-110-18
1.8
2
3.6
M18
137
67
54
27
35
13
62.0
55
Emile Maurin 18-110-20
18-110-20
2
2.5
4
M20
137
67
54
33
35
13
62.0
55
Emile Maurin 18-110-22
18-110-22
2
2.5
4
M22
137
67
54
33
35
13
62.0
55
Emile Maurin 18-110-24
18-110-24
3.5
4
7
M24
173
88
66
40
40
18
81.0
70
Emile Maurin 18-110-27
18-110-27
3.5
4
7
M27
173
88
66
41
40
18
81.0
70
Emile Maurin 18-110-30
18-110-30
5
6
10
M30
221
106
90
50
50
22
99.0
85
Emile Maurin 18-112-5/16
18-112-5/16
0.3
0.4
0.6
5/16"-18UNC
76
36
31
13
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-112-3/8
18-112-3/8
0.45
0.6
0.9
3/8"-16UNC
78
38
31
17
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-112-1/2
18-112-1/2
0.6
0.75
12
1/2"-13UNC
107
47
49
21
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-112-5/8
18-112-5/8
1.3
1.5
2.6
5/8"-11UNC
114
56
46
29
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-112-3/4
18-112-3/4
2
2.5
4
3/4"-10UNC
137
67
54
28
35
13
62.0
55
Emile Maurin 18-112-1
18-112-1
3.5
4
7
1"-8UNC
173
88
66
40
40
18
81.0
70
Emile Maurin 18-112-1 1/4
18-112-1 1/4
5
6
10
1 1/4"-7UNC
221
106
90
47
50
22
99.0
85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 18-121 - A crochet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-161 - A crochet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-1071 - Anneau de levage à double articulation à maille libre - Sa...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-117 - Anneau de levage articulé avec embase à roulement à billes,...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.10.2021
Modèle 18-171 - A crochet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-011 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Acier noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 18-090 - Anneau de levage articulé - Filetage métrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.10.2022
Modèle 18-012 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Acier zingué blan...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.07.2021
Modèle 18-1001 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-19 - Anneau de levage à souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
16.05.2024
Modèle 18-165 - Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance, ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-163-2 - Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 31-855 - Bille porteuse - Corps Acier - Bille inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
SN1596 - Anneau vissable de levage
STRACK
14.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表