目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-295 - Vis moletée technopolymère à tige filetée inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_29
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_29/16_295.prj},{NB=emile_maurin_16-295-25-6-20},{REF=16-295-25-6-20},{MAT=Inox},{D1=25},{D2=M 6},{D3=16},{L1=20},{L1X=16 , 20 , 30},{L2=19},{L3=11},{WEIGHT=12},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{DIM04=15},{DIM05=8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-295.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 16-295-20-5-...
16-295-20-5-10
Inox
20
M 5
12
10
16
10
Emile Maurin 16-295-20-5-...
16-295-20-5-16
Inox
20
M 5
12
16
16
10
Emile Maurin 16-295-25-6-...
16-295-25-6-16
Inox
25
M 6
16
16
19
11
Emile Maurin 16-295-25-6-...
16-295-25-6-20
Inox
25
M 6
16
20
19
11
Emile Maurin 16-295-25-6-...
16-295-25-6-30
Inox
25
M 6
16
30
19
11
Emile Maurin 16-295-32-8-...
16-295-32-8-16
Inox
32
M 8
17
16
22
13
Emile Maurin 16-295-32-8-...
16-295-32-8-20
Inox
32
M 8
17
20
22
13
Emile Maurin 16-295-32-8-...
16-295-32-8-30
Inox
32
M 8
17
30
22
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表