카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-731 - Bouton étoile aluminium - Débouchant taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_73
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_73/15_731.prj},{NB=emile_maurin_15-731-50-10},{REF=15-731-50-10},{MAT=Aluminium mat},{FORM=Débouchant taraudé},{D1=50},{D2=M 10},{D2X=M 8 , M 10},{D4=18},{H1=32},{H2=17},{H4=16},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-731.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
[mm]
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 15-731-40-8
15-731-40-8
Aluminium mat
Débouchant taraudé
40
M 8
14
25
13
12
Emile Maurin 15-731-50-8
15-731-50-8
Aluminium mat
Débouchant taraudé
50
M 8
18
32
17
16
Emile Maurin 15-731-50-10
15-731-50-10
Aluminium mat
Débouchant taraudé
50
M 10
18
32
17
16
Emile Maurin 15-731-63-10
15-731-63-10
Aluminium mat
Débouchant taraudé
63
M 10
20
40
21
20
Emile Maurin 15-731-63-12
15-731-63-12
Aluminium mat
Débouchant taraudé
63
M 12
20
40
21
20
Emile Maurin 15-731-80-12
15-731-80-12
Aluminium mat
Débouchant taraudé
80
M 12
25
50
25
30
Emile Maurin 15-731-80-16
15-731-80-16
Aluminium mat
Débouchant taraudé
80
M 16
25
50
25
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성