目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-690 - Bouton étoile technopolymère sans cavité, à tige filetée - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_69
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_69/15_690.prj},{NB=emile_maurin_15-690-40-8-16},{REF=15-690-40-8-16},{CODE=166361},{DESCRIPTION=VC.692/40 p-M8x16},{DIM01=40},{DIM02=M8},{DIM03=26.0},{DIM04=15},{DIM05=16},{DIM06=14.0},{WEIGHT=23},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{VERSION=Acier},{D1=40},{D2=M8},{D3=15},{H1=26.0},{H2=14.0},{L1=16},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 15-690-25-4-...
15-690-25-4-6
Acier
25
M4
12
20.0
10.0
6
Emile Maurin 15-690-25-4-...
15-690-25-4-10
Acier
25
M4
12
20.0
10.0
10
Emile Maurin 15-690-25-5-...
15-690-25-5-10
Acier
25
M5
12
20.0
10.0
10
Emile Maurin 15-690-25-5-...
15-690-25-5-16
Acier
25
M5
12
20.0
10.0
16
Emile Maurin 15-690-25-5-...
15-690-25-5-20
Acier
25
M5
12
20.0
10.0
20
Emile Maurin 15-690-25-6-...
15-690-25-6-10
Acier
25
M6
12
20.0
10.0
10
Emile Maurin 15-690-25-6-...
15-690-25-6-16
Acier
25
M6
12
20.0
10.0
16
Emile Maurin 15-690-25-6-...
15-690-25-6-20
Acier
25
M6
12
20.0
10.0
20
Emile Maurin 15-690-25-6-...
15-690-25-6-25
Acier
25
M6
12
20.0
10.0
25
Emile Maurin 15-690-25-6-...
15-690-25-6-30
Acier
25
M6
12
20.0
10.0
30
Emile Maurin 15-690-25-6-...
15-690-25-6-35
Acier
25
M6
12
20.0
10.0
35
Emile Maurin 15-690-32-6-...
15-690-32-6-16
Acier
32
M6
14
22.5
12.5
16
Emile Maurin 15-690-32-6-...
15-690-32-6-20
Acier
32
M6
14
22.5
12.5
20
Emile Maurin 15-690-32-6-...
15-690-32-6-25
Acier
32
M6
14
22.5
12.5
25
Emile Maurin 15-690-32-6-...
15-690-32-6-30
Acier
32
M6
14
22.5
12.5
30
Emile Maurin 15-690-32-6-...
15-690-32-6-35
Acier
32
M6
14
22.5
12.5
35
Emile Maurin 15-690-32-6-...
15-690-32-6-40
Acier
32
M6
14
22.5
12.5
40
Emile Maurin 15-690-32-8-...
15-690-32-8-16
Acier
32
M8
14
22.5
12.5
16
Emile Maurin 15-690-32-8-...
15-690-32-8-20
Acier
32
M8
14
22.5
12.5
20
Emile Maurin 15-690-32-8-...
15-690-32-8-25
Acier
32
M8
14
22.5
12.5
25
Emile Maurin 15-690-32-8-...
15-690-32-8-30
Acier
32
M8
14
22.5
12.5
30
Emile Maurin 15-690-32-8-...
15-690-32-8-35
Acier
32
M8
14
22.5
12.5
35
Emile Maurin 15-690-40-6-...
15-690-40-6-10
Acier
40
M6
15
26.0
14.0
10
Emile Maurin 15-690-40-6-...
15-690-40-6-16
Acier
40
M6
15
26.0
14.0
16
Emile Maurin 15-690-40-6-...
15-690-40-6-20
Acier
40
M6
15
26.0
14.0
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表