카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-601 - Levier à bouton
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_60
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_60/15_601.prj},{NB=emile_maurin_15-601-12-100},{REF=15-601-12-100},{FORM=Bouton : 15-02},{FORMX=A},{D1=12},{D2=M 10},{D3=32},{D4=0},{D5=0},{D6=0},{L1=100},{L1X=100 , 125 , 160},{L2=14},{L3=29.0},{L4=0},{L5=0},{L6=0},{D2X=10},{P=1.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-601.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
FORMX
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 15-601-8-63
15-601-8-63
Bouton : 15-02
A
8
M 6
20
63
9
18.0
Emile Maurin 15-601-8-80
15-601-8-80
Bouton : 15-02
A
8
M 6
20
80
9
18.0
Emile Maurin 15-601-8-100
15-601-8-100
Bouton : 15-02
A
8
M 6
20
100
9
18.0
Emile Maurin 15-601-10-80
15-601-10-80
Bouton : 15-02
A
10
M 8
25
80
11
22.5
Emile Maurin 15-601-10-10...
15-601-10-100
Bouton : 15-02
A
10
M 8
25
100
11
22.5
Emile Maurin 15-601-10-12...
15-601-10-125
Bouton : 15-02
A
10
M 8
25
125
11
22.5
Emile Maurin 15-601-12-10...
15-601-12-100
Bouton : 15-02
A
12
M 10
32
100
14
29.0
Emile Maurin 15-601-12-12...
15-601-12-125
Bouton : 15-02
A
12
M 10
32
125
14
29.0
Emile Maurin 15-601-12-16...
15-601-12-160
Bouton : 15-02
A
12
M 10
32
160
14
29.0
Emile Maurin 15-601-14-12...
15-601-14-125
Bouton : 15-02
A
14
M 12
35
125
16
32.5
Emile Maurin 15-601-14-16...
15-601-14-160
Bouton : 15-02
A
14
M 12
35
160
16
32.5
Emile Maurin 15-601-14-20...
15-601-14-200
Bouton : 15-02
A
14
M 12
35
200
16
32.5
Emile Maurin 15-601-16-16...
15-601-16-160
Bouton : 15-02
A
16
M 14
40
160
18
37.0
Emile Maurin 15-601-16-20...
15-601-16-200
Bouton : 15-02
A
16
M 14
40
200
18
37.0
Emile Maurin 15-601-16-25...
15-601-16-250
Bouton : 15-02
A
16
M 14
40
250
18
37.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성