目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-281 - Bouton étoile bakélite avec insert apparent - Alésé - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_28
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_28/15_281.prj},{NB=emile_maurin_15-281-50-8},{REF=15-281-50-8},{FORM=Alésé},{D1=50},{D3=8},{D3X=8 , 10},{D4=18},{H1=34},{H2=17},{H3=10.0},{H4X=32},{H4=18},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{ABS7=26.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-281.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
H7
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4X
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 15-281-32-6
15-281-32-6
Alésé
32
6
12
21
10
8.5
20
12
Emile Maurin 15-281-40-6
15-281-40-6
Alésé
40
6
14
26
13
10.0
25
14
Emile Maurin 15-281-40-8
15-281-40-8
Alésé
40
8
14
26
13
10.0
25
14
Emile Maurin 15-281-50-8
15-281-50-8
Alésé
50
8
18
34
17
10.0
32
18
Emile Maurin 15-281-50-10
15-281-50-10
Alésé
50
10
18
34
17
10.0
32
18
Emile Maurin 15-281-63-10
15-281-63-10
Alésé
63
10
20
42
21
14.0
40
22
Emile Maurin 15-281-63-12
15-281-63-12
Alésé
63
12
20
42
21
14.0
40
22
Emile Maurin 15-281-80-16
15-281-80-16
Alésé
80
16
27
52
25
15.0
52
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表