目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-223 - Bouton croisillon à tige fieltée inox - Bakélite moulé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_22
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_22/15_223.prj},{NB=emile_maurin_15-223-40-30},{REF=15-223-40-30},{D1=40},{D2=M8},{L1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 6335.5},{D2X=8},{PARTNUMBER=GN 6335.5-SK-40-M8-30},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{VERS=2},{WEIGHT=0.0250},{CTN=39263000},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 15-223-32-10
15-223-32-10
32
M6
10
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-32-16
15-223-32-16
32
M6
16
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-32-20
15-223-32-20
32
M6
20
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-32-25
15-223-32-25
32
M6
25
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-32-30
15-223-32-30
32
M6
30
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-40-20
15-223-40-20
40
M8
20
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-40-25
15-223-40-25
40
M8
25
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-40-30
15-223-40-30
40
M8
30
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-40-40
15-223-40-40
40
M8
40
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-50-20
15-223-50-20
50
M10
20
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-50-25
15-223-50-25
50
M10
25
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-50-30
15-223-50-30
50
M10
30
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-50-45
15-223-50-45
50
M10
45
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-50-55
15-223-50-55
50
M10
55
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-63-30
15-223-63-30
63
M12
30
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-63-40
15-223-63-40
63
M12
40
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-223-63-50
15-223-63-50
63
M12
50
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表