目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-205 - Bouton croisillon bakélite à insert apparent - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_20
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_20/15_205.prj},{NB=emile_maurin_15-205-40},{REF=15-205-40},{FORM=Taraudé},{D1=40},{D2=M 8},{D2X=8},{D4=14},{P=1.250},{H1=25},{H2=13},{H3=10},{H4=14},{R1=3.000},{R2=15.000},{R3=60.000},{ABS1=17.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-205.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
min.
[mm]
Emile Maurin 15-205-32
15-205-32
Taraudé
32
M 6
12
20
10
9
12
Emile Maurin 15-205-40
15-205-40
Taraudé
40
M 8
14
25
13
10
14
Emile Maurin 15-205-50
15-205-50
Taraudé
50
M 10
18
32
20
12
18
Emile Maurin 15-205-63
15-205-63
Taraudé
63
M 12
20
40
25
14
22
Emile Maurin 15-205-80
15-205-80
Taraudé
80
M 16
25
50
30
17
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表