目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-137 - Bouton champignon - Inox - Tête moletée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_13
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_13/15_137.prj},{NB=emile_maurin_15-137-25-6},{REF=15-137-25-6},{NORMNR=GN 676.1},{MAT=Inox},{D1=25},{D2X=M 6 , M 8},{D2=M 6},{D3=14.5},{H1=22.5},{H2=14.0},{FORM=A},{H10=1.880},{D10=19.000},{R10=2.500},{T10=12},{D20=12.080},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-137.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 15-137-21-4
15-137-21-4
Inox
21
M 4
12.5
18.0
10.5
Emile Maurin 15-137-21-5
15-137-21-5
Inox
21
M 5
12.5
18.0
10.5
Emile Maurin 15-137-25-6
15-137-25-6
Inox
25
M 6
14.5
22.5
14.0
Emile Maurin 15-137-25-8
15-137-25-8
Inox
25
M 8
14.5
22.5
14.0
Emile Maurin 15-137-31-8
15-137-31-8
Inox
31
M 8
18.5
27.0
17.0
Emile Maurin 15-137-31-10
15-137-31-10
Inox
31
M 10
18.5
27.0
17.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表