카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-51 - Manette indexable zamac à palier à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_51/14_51.prj},{NB=emile_maurin_14-512-25-29},{REF=14-512-25-29},{VERS=1},{COULEUR=Orange},{D1=24.0},{D2=M10},{D3=30},{H1=46.5},{H2=68.5},{H3=4},{L1=92},{L2=29},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 300.4-92-M10-29-OS},{L=15.000},{FARBE=orange (strukturmatt)},{AUSWAHL=schwarz strukturmatt(SW),schwarz seidenglanz(SZ),orange(OR),rot strukturmatt(RT),silber(SB),verchromt(CR)},{NDM1=10},{P=1.500},{T=18.0},{L22=29,47},{WEIGHT=0.2400},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{TT=30.000},{AA=5.520},{LL=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 14-510-18-20
14-510-18-20
Gris
17.5
M6
24
34.5
48.5
4
63
20
Emile Maurin 14-510-18-27
14-510-18-27
Gris
17.5
M6
24
34.5
48.5
4
63
27
Emile Maurin 14-510-22-21
14-510-22-21
Gris
21.0
M8
25
39.5
58.5
4
78
21
Emile Maurin 14-510-22-36
14-510-22-36
Gris
21.0
M8
25
39.5
58.5
4
78
36
Emile Maurin 14-510-25-29
14-510-25-29
Gris
24.0
M10
30
46.5
68.5
4
92
29
Emile Maurin 14-510-25-47
14-510-25-47
Gris
24.0
M10
30
46.5
68.5
4
92
47
Emile Maurin 14-510-30-34
14-510-30-34
Gris
30.0
M12
35
56.5
82.0
5
108
34
Emile Maurin 14-510-30-50
14-510-30-50
Gris
30.0
M12
35
56.5
82.0
5
108
50
Emile Maurin 14-510-30-57
14-510-30-57
Gris
30.0
M12
35
56.5
82.0
5
108
57
Emile Maurin 14-510-30-65
14-510-30-65
Gris
30.0
M12
35
56.5
82.0
5
108
65
Emile Maurin 14-510-30-85
14-510-30-85
Gris
30.0
M12
35
56.5
82.0
5
108
85
Emile Maurin 14-511-18-20
14-511-18-20
Chromé
17.5
M6
24
34.5
48.5
4
63
20
Emile Maurin 14-511-18-27
14-511-18-27
Chromé
17.5
M6
24
34.5
48.5
4
63
27
Emile Maurin 14-511-22-21
14-511-22-21
Chromé
21.0
M8
25
39.5
58.5
4
78
21
Emile Maurin 14-511-22-36
14-511-22-36
Chromé
21.0
M8
25
39.5
58.5
4
78
36
Emile Maurin 14-511-25-29
14-511-25-29
Chromé
24.0
M10
30
46.5
68.5
4
92
29
Emile Maurin 14-511-25-47
14-511-25-47
Chromé
24.0
M10
30
46.5
68.5
4
92
47
Emile Maurin 14-511-30-34
14-511-30-34
Chromé
30.0
M12
35
56.5
82.0
5
108
34
Emile Maurin 14-511-30-50
14-511-30-50
Chromé
30.0
M12
35
56.5
82.0
5
108
50
Emile Maurin 14-511-30-57
14-511-30-57
Chromé
30.0
M12
35
56.5
82.0
5
108
57
Emile Maurin 14-511-30-65
14-511-30-65
Chromé
30.0
M12
35
56.5
82.0
5
108
65
Emile Maurin 14-511-30-85
14-511-30-85
Chromé
30.0
M12
35
56.5
82.0
5
108
85
Emile Maurin 14-512-18-20
14-512-18-20
Orange
17.5
M6
24
34.5
48.5
4
63
20
Emile Maurin 14-512-18-27
14-512-18-27
Orange
17.5
M6
24
34.5
48.5
4
63
27
Emile Maurin 14-512-22-21
14-512-22-21
Orange
21.0
M8
25
39.5
58.5
4
78
21
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성