카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-286 - Manette à deux bras - Inox 316 L
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes simples
14_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_28/14_286.prj},{NB=emile_maurin_14-286-47},{REF=14-286-47},{MAT=Inox 316 L},{L1=47.5},{D1=M 8},{D2=16},{D3=9},{H1=12.5},{H2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=8},{W1=6.000},{ABS1=6.000},{ABS3=7.000},{ABS5=6.000},{INFO1=14-286.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 14-286-47
14-286-47
Inox 316 L
47.5
M 8
16
9
12.5
26
Emile Maurin 14-286-59
14-286-59
Inox 316 L
59.5
M 10
20
11
15.0
32
Emile Maurin 14-286-75
14-286-75
Inox 316 L
75.5
M 12
25
14
19.0
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성