目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-493 - Volant à bras en tôle acier - Moyeu rainuré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_49
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_49/13_493.prj},{NB=emile_maurin_13-493-200},{REF=13-493-200},{MAT=Acier},{D1=200},{D2=14},{L3=22},{D3=40},{L1=24},{L2=46},{BRAS=4},{EP=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=11.0},{R2=10.0},{R3=8.0},{R4=14.0},{R5=0.0},{W1=3.0},{W2=18.0},{ABS1=8.0},{ABS2=4.0},{ABS3=27.0},{ABS4=43.0},{ABS5=20.0},{D11=150.0},{D12=16.2},{D13=60.0},{D14=6.0},{B2=5.0},{T2=2.3},{NORMNR=GN 227.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BRAS
Nb bras
ⁿ/ₐ
EP
Epaisseur de la tôle
[mm]
Emile Maurin 13-493-125
13-493-125
Acier
125
11
18
30
18
29
3
1.5
Emile Maurin 13-493-200
13-493-200
Acier
200
14
22
40
24
46
4
2.5
Emile Maurin 13-493-250
13-493-250
Acier
250
17
30
45
28
52
5
2.5
Emile Maurin 13-493-315
13-493-315
Acier
315
19
35
55
33
64
5
2.5
Emile Maurin 13-493-400
13-493-400
Acier
400
24
40
65
38
82
5
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表