目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-024 - Volant à bras fonte - Moyeu lisse - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_02/13_024.prj},{NB=emile_maurin_13-024-200-18},{REF=13-024-200-18},{PARTNUMBER=DIN 950-GG-200-B18-A},{VERSION=Moyeu lisse},{D1=200},{D2=18},{D3=38},{L1=24},{L2=45},{L3=22},{NBR=3},{INFOS=INFOTEXTE},{D22=B18},{D2X=18,20,22},{D4=10},{DURCHM=25},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{ARME=3},{T=20.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{WEIGHT=1.900},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{E=80.000},{R7=12.000},{VERS=1.000},{NORMNR=DIN 950},{WERKSTVIS=Gußeisen},{AUSWAHL=GG,AL},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
[mm]
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
NBR
Nombre de bras
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 13-024-80-10
13-024-80-10
Moyeu lisse
80
10
24
16
29
14
3
Emile Maurin 13-024-80-12
13-024-80-12
Moyeu lisse
80
12
24
16
29
14
3
Emile Maurin 13-024-100-1...
13-024-100-10
Moyeu lisse
100
10
26
17
33
15
3
Emile Maurin 13-024-100-1...
13-024-100-12
Moyeu lisse
100
12
26
17
33
15
3
Emile Maurin 13-024-125-1...
13-024-125-12
Moyeu lisse
125
12
28
18
36
16
3
Emile Maurin 13-024-125-1...
13-024-125-14
Moyeu lisse
125
14
28
18
36
16
3
Emile Maurin 13-024-140-1...
13-024-140-14
Moyeu lisse
140
14
30
19
39
17
3
Emile Maurin 13-024-140-1...
13-024-140-16
Moyeu lisse
140
16
30
19
39
17
3
Emile Maurin 13-024-160-1...
13-024-160-14
Moyeu lisse
160
14
33
20
40
18
3
Emile Maurin 13-024-160-1...
13-024-160-15
Moyeu lisse
160
15
33
20
40
18
3
Emile Maurin 13-024-160-1...
13-024-160-16
Moyeu lisse
160
16
33
20
40
18
3
Emile Maurin 13-024-180-1...
13-024-180-16
Moyeu lisse
180
16
35
22
43
20
3
Emile Maurin 13-024-180-1...
13-024-180-18
Moyeu lisse
180
18
35
22
43
20
3
Emile Maurin 13-024-200-1...
13-024-200-18
Moyeu lisse
200
18
38
24
45
22
3
Emile Maurin 13-024-200-2...
13-024-200-20
Moyeu lisse
200
20
38
24
45
22
3
Emile Maurin 13-024-200-2...
13-024-200-22
Moyeu lisse
200
22
38
24
45
22
3
Emile Maurin 13-024-250-2...
13-024-250-22
Moyeu lisse
250
22
48
28
50
26
5
Emile Maurin 13-024-250-2...
13-024-250-24
Moyeu lisse
250
24
48
28
50
26
5
Emile Maurin 13-024-250-2...
13-024-250-26
Moyeu lisse
250
26
48
28
50
26
5
Emile Maurin 13-024-315-2...
13-024-315-26
Moyeu lisse
315
26
53
33
56
28
5
Emile Maurin 13-024-315-2...
13-024-315-28
Moyeu lisse
315
28
53
33
56
28
5
Emile Maurin 13-024-315-3...
13-024-315-30
Moyeu lisse
315
30
53
33
56
28
5
Emile Maurin 13-024-400-3...
13-024-400-30
Moyeu lisse
400
30
65
38
63
32
5
Emile Maurin 13-024-400-3...
13-024-400-32
Moyeu lisse
400
32
65
38
63
32
5
Emile Maurin 13-024-400-3...
13-024-400-34
Moyeu lisse
400
34
65
38
63
32
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表