카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-999 - Poignée tubulaire déportée avec interrupteur à gauche - avec 2 boutons - sans arrêt d'urgence - Anodisé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_99
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_99/11_999.prj},{NB=emile_maurin_11-999-200},{REF=11-999-200},{L1=200},{L2=17},{L3=27},{L4=51},{L5=68},{D1=30},{D2=M 8},{H1=51},{H2=68},{H2MIN=15},{INFOS=INFOTEXTE},{TS=L},{C1=0.750},{C2=0.750},{C3=0.750},{NORMNR=GN 332},{DX=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
±0.2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
Emile Maurin 11-999-200
11-999-200
200
17
27
51
68
30
M 8
51
68
15
Emile Maurin 11-999-300
11-999-300
300
17
27
51
68
30
M 8
51
68
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성