카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-405 - Poignée étrier simple - Anodisé incolore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_40
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_40/11_40_b.prj},{NB=emile_maurin_11-405-63},{REF=11-405-63},{MAT=Anodisée incolore},{L1=63.5},{L2=9.5},{L3=27},{L4=6.4},{L5=3.2},{L6=28.5},{L7=28.5},{L8=9.5},{D1=M 4},{NDM1=4},{KDM1=3.242},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-40.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
Emile Maurin 11-405-35
11-405-35
Anodisée incolore
35.0
9.5
27
6.4
3.2
28.5
0.0
9.5
M 4
Emile Maurin 11-405-63
11-405-63
Anodisée incolore
63.5
9.5
27
6.4
3.2
28.5
28.5
9.5
M 4
Emile Maurin 11-405-86
11-405-86
Anodisée incolore
86.0
9.5
27
6.4
3.2
28.5
51.0
9.5
M 4
Emile Maurin 11-405-105
11-405-105
Anodisée incolore
105.0
9.5
27
6.4
3.2
28.5
70.0
9.5
M 4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성