카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-060 - Poignée tournante à insert acier - Acier pelliculé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_06/11_06_a.prj},{NB=emile_maurin_11-060-23-8},{REF=11-060-23-8},{MAT=Acier pelliculé},{D1=23},{D2=M 8},{D2X=8},{D3=13},{D4=19},{L1=65},{L2=14},{L3=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-060.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Normnummer
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 11-060-18-6
11-060-18-6
Acier pelliculé
18
M 6
10
15
40
12
2.5
Emile Maurin 11-060-21-6
11-060-21-6
Acier pelliculé
21
M 6
10
17
50
13
2.5
Emile Maurin 11-060-21-8
11-060-21-8
Acier pelliculé
21
M 8
10
17
50
13
2.5
Emile Maurin 11-060-23-8
11-060-23-8
Acier pelliculé
23
M 8
13
19
65
14
2.5
Emile Maurin 11-060-23-10
11-060-23-10
Acier pelliculé
23
M 10
13
19
65
14
2.5
Emile Maurin 11-060-26-8
11-060-26-8
Acier pelliculé
26
M 8
13
21
80
16
2.5
Emile Maurin 11-060-26-10
11-060-26-10
Acier pelliculé
26
M 10
13
21
80
16
2.5
Emile Maurin 11-060-28-10
11-060-28-10
Acier pelliculé
28
M 10
13
22
90
16
2.5
Emile Maurin 11-060-31-12
11-060-31-12
Acier pelliculé
31
M 12
14
25
102
20
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성