目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-060 - Poignée tournante à insert acier - Acier pelliculé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_06
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_06/11_06_a.prj},{NB=emile_maurin_11-060-23-8},{REF=11-060-23-8},{MAT=Acier pelliculé},{D1=23},{D2=M 8},{D2X=8},{D3=13},{D4=19},{L1=65},{L2=14},{L3=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-060.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Normnummer
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 11-060-18-6
11-060-18-6
Acier pelliculé
18
M 6
10
15
40
12
2.5
Emile Maurin 11-060-21-6
11-060-21-6
Acier pelliculé
21
M 6
10
17
50
13
2.5
Emile Maurin 11-060-21-8
11-060-21-8
Acier pelliculé
21
M 8
10
17
50
13
2.5
Emile Maurin 11-060-23-8
11-060-23-8
Acier pelliculé
23
M 8
13
19
65
14
2.5
Emile Maurin 11-060-23-10
11-060-23-10
Acier pelliculé
23
M 10
13
19
65
14
2.5
Emile Maurin 11-060-26-8
11-060-26-8
Acier pelliculé
26
M 8
13
21
80
16
2.5
Emile Maurin 11-060-26-10
11-060-26-10
Acier pelliculé
26
M 10
13
21
80
16
2.5
Emile Maurin 11-060-28-10
11-060-28-10
Acier pelliculé
28
M 10
13
22
90
16
2.5
Emile Maurin 11-060-31-12
11-060-31-12
Acier pelliculé
31
M 12
14
25
102
20
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表