目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèel 14-105 - Manette indexable zamac, à insert taraudé acier zingué, indémontable, Bouton orange
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_105
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_105/14_105.prj},{NB=emile_maurin_14-1051-21-10},{T=14},{FARBE=orange},{WEIGHT=0.0820},{D4X1=13.000},{D4X2=7.000},{D4X3=13.000},{HX1=15.000},{HX2=3.500},{HX3=8.000},{HX4=10.700},{R1X=5.500},{R2X=6.000},{VERS=5.000},{TLX=17.000},{REF=14-1051-21-10},{CB=Orange},{D1=21.0},{D2=16.0},{D3=M10},{H1=37.5},{H2=8.0},{H3=55},{H4=4.0},{H5=14},{L1=78},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CB
Couleur bouton
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 14-1051-13-4
14-1051-13-4
Orange
13.0
10.0
M4
26.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-1051-13-5
14-1051-13-5
Orange
13.0
10.0
M5
26.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-1051-13-6
14-1051-13-6
Orange
13.0
10.0
M6
26.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-1051-14-4
14-1051-14-4
Orange
13.0
10.0
M4
26.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-1051-14-5
14-1051-14-5
Orange
13.0
10.0
M5
26.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-1051-14-6
14-1051-14-6
Orange
13.0
10.0
M6
26.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-1051-18-6
14-1051-18-6
Orange
17.5
13.5
M6
32.5
6.5
45
4.0
11
63
Emile Maurin 14-1051-18-8
14-1051-18-8
Orange
17.5
13.5
M8
32.5
6.5
45
4.0
11
63
Emile Maurin 14-1051-21-8
14-1051-21-8
Orange
21.0
16.0
M8
37.5
8.0
55
4.0
14
78
Emile Maurin 14-1051-21-1...
14-1051-21-10
Orange
21.0
16.0
M10
37.5
8.0
55
4.0
14
78
Emile Maurin 14-1053-13-4
14-1053-13-4
Noir
13.0
10.0
M4
26.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-1053-13-5
14-1053-13-5
Noir
13.0
10.0
M5
26.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-1053-13-6
14-1053-13-6
Noir
13.0
10.0
M6
26.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-1053-14-4
14-1053-14-4
Noir
13.0
10.0
M4
26.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-1053-14-5
14-1053-14-5
Noir
13.0
10.0
M5
26.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-1053-14-6
14-1053-14-6
Noir
13.0
10.0
M6
26.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-1053-18-6
14-1053-18-6
Noir
17.5
13.5
M6
32.5
6.5
45
4.0
11
63
Emile Maurin 14-1053-18-8
14-1053-18-8
Noir
17.5
13.5
M8
32.5
6.5
45
4.0
11
63
Emile Maurin 14-1053-21-8
14-1053-21-8
Noir
21.0
16.0
M8
37.5
8.0
55
4.0
14
78
Emile Maurin 14-1053-21-1...
14-1053-21-10
Noir
21.0
16.0
M10
37.5
8.0
55
4.0
14
78
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表