MO23 - Inner reinforcement piece for tubings
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
MO Line - Brass Nickel-Plated Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/mo_brass_nickel-plated_compression_fittings/mo23_inner_reinforcement_piece_for_tubings.prj},{NB=03130040},{NAME=03130040},{CODE=03130040},{TYPE=MO23 08 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=6},{D1IN=.236},{D2=13},{D2IN=.512},{G=1},{OZ=.035},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=363},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits},{NBCUSTOM=03130040},{NNCUSTOM=MO23},{NTCUSTOM=Inner reinforcement piece for tubings},{LINACUSTOM=03130040},{STEPFILE=03130040},{PNGFILE=MO23},{DWGFILE=MO23},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[in]
D2
[mm]
D2IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
03130030
03130030
03130030
MO23 06 12
Brass Nickel Plated
6
4
.157
12
.472
0,5
.018
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03130040
03130040
03130040
MO23 08 14
Brass Nickel Plated
8
6
.236
13
.512
1
.035
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03130050
03130050
03130050
MO23 10 16
Brass Nickel Plated
10
8
.315
14
.551
2
.071
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03130060
03130060
03130060
MO23 12 18
Brass Nickel Plated
12
10
.394
16
.630
3
.106
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03130080
03130080
03130080
MO23 15 20
Brass Nickel Plated
15
12,5
.492
17
.669
4
.141
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성