MO18 - Union Tee
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
MO Line - Brass Nickel-Plated Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/mo_brass_nickel-plated_compression_fittings/mo18_union_tee.prj},{NB=03080030},{NAME=03080030},{CODE=03080030},{TYPE=MO18 06 00},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{L1=23},{L1IN=.906},{CH1=9},{CH2=12},{G=34},{OZ=1.199},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=363},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits},{NBCUSTOM=03080030},{NNCUSTOM=MO18},{NTCUSTOM=Union Tee},{LINACUSTOM=03080030},{STEPFILE=03080030},{PNGFILE=MO18},{DWGFILE=MO18},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
03080010
03080010
03080010
MO18 04 00
Brass Nickel Plated
4
21
.827
9
10
21
.741
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03080020
03080020
03080020
MO18 05 00
Brass Nickel Plated
5
23
.906
9
12
36
1.270
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03080030
03080030
03080030
MO18 06 00
Brass Nickel Plated
6
23
.906
9
12
34
1.199
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03080040
03080040
03080040
MO18 08 00
Brass Nickel Plated
8
24
.945
11
14
42
1.482
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03080050
03080050
03080050
MO18 10 00
Brass Nickel Plated
10
32
1.260
13
19
103
3.633
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03080060
03080060
03080060
MO18 12 00
Brass Nickel Plated
12
34,5
1.358
15
22
144
5.079
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
03080080
03080080
03080080
MO18 15 00
Brass Nickel Plated
15
38
1.496
17
27
212
7.478
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
363
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성