您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
MMS-P - 可编程磁开关
SCHUNK
抓取系统
传感器
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/sensoren/mms_p.prj},{NB=SCHUNK-0301370 MMS-P 22-S-M8-PNP},{IDNR=0301370},{L=19.500},{SA=0.000},{TYP1=4.000},{POSLED1=0.000},{POSLED2=0.000},{TYPRMPG=0.000},{PARTSERVER=0.000},{TYPISCHESCHALTZ=0.001},{PRODUKTGEWICHT=0.01},{MINUMGEBUNGSTEM=5},{MAXUMGEBUNGSTEM=55},{DICHTHEITIPSENO=67},{DICHTHEITIPSTEC=67},{NENNSPANNUNG=24},{MINSPANNUNG=12},{MAXSPANNUNG=30},{SPANNUNGSABFALL=2.2},{MAXSCHALTSTROM=0.1},{KABELDURCHMESSE=2.6},{MINBIEGERADIUSD=39},{MINBIEGERADIUSS=26},{ANZAHLADERN=4},{ADERQUERSCHNITT=0.08},{KABELLAENGE=60},{TYP=MMS-P 22-S-M8-PNP},{ONLINE=Zur Produktseite},{EPLAN=../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{SCHALTFUNKTION=Schließer},{SCHLATUNGSART=PNP},{LEDANZEIGE=ja},{SPANNUNGSART=DC}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SCHALTFUNKTION
开关功能
ⁿ/ₐ
SCHLATUNGSART
开关类型
ⁿ/ₐ
TYPISCHESCHALTZ
典型开关时间
[s]
PRODUKTGEWICHT
产品重量
[kg]
MINUMGEBUNGSTEM
最低环境温度
[°C]
MAXUMGEBUNGSTEM
最高环境温度
[°C]
DICHTHEITIPSENO
防护等级(传感器)
ⁿ/ₐ
DICHTHEITIPSTEC
防护等级(传感器插入)
ⁿ/ₐ
LEDANZEIGE
传感器 LED 显示器
ⁿ/ₐ
SPANNUNGSART
电压类型
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
额定电压
[V]
MINSPANNUNG
最小¬电压
[V]
MAXSPANNUNG
最大电压
[V]
SPANNUNGSABFALL
断电
[V]
MAXSCHALTSTROM
最大合闸电流
[A]
KABELDURCHMESSE
电缆直径 D
[mm]
MINBIEGERADIUSD
最小弯曲半径(动态)
[mm]
MINBIEGERADIUSS
最小弯曲半径(静态)
[mm]
ANZAHLADERN
线缆数量
ⁿ/ₐ
ADERQUERSCHNITT
电线横截面
[mm^2]
KABELLAENGE
电缆长度 L
[cm]
KABELSTECKER
电缆连接器/电缆终端
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0301370 MMS-P 22-S...
0301370
MMS-P 22-S-M8-PNP
闭合装置
PNP
0.001
0.01
5
55
67
67
是
DC
24
12
30
2.2
0.1
2.6
39
26
4
0.08
60
M8
85365019
SCHUNK-0301371 MMSK-P 22-...
0301371
MMSK-P 22-S-PNP
闭合装置
PNP
0.001
0.02
5
55
67
67
是
DC
24
12
30
2.2
0.1
2.6
39
26
4
0.08
200
明线束
85365019
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表