MLT/A - Precision lock nut
Melucci
Ball screws MTECH
Precision lock nuts MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/precision_lock_nuts/mlt_a.prj},{NB=MLT/A M72x2.0P},{D=94},{PRA=2},{H=24},{T=3.5},{DD=87},{MNM=18.0},{DX=72},{PX=2.00},{N=3},{G=6},{NR=3},{MX=8},{MAT=42CrMo 45 40Cr},{HD=HRC28°-32°},{TP=ISO4H},{RO=0.005},{PTHD=2.0},{C=14.000},{D2=83.0},{D3=6.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
THD
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
h
[mm]
NG
n-g
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
DD
d
[mm]
NM
n-m
ⁿ/ₐ
MNM
MAX. Nm
ⁿ/ₐ
MLT/A M12x1.25P
MLT/A M12x1.25P
26
14
3-3
2.0
22
2-M4
3.5
MLT/A M14x1.5P
MLT/A M14x1.5P
30
14
3-4
2.0
26
2-M4
3.5
MLT/A M15x1.0P
MLT/A M15x1.0P
30
14
3-4
2.0
26
2-M4
3.5
MLT/A M16x1.5P
MLT/A M16x1.5P
30
14
3-4
2.0
26
2-M4
3.5
MLT/A M17x1.0P
MLT/A M17x1.0P
32
16
3-4
2.0
28
2-M4
3.5
MLT/A M18x1.5P
MLT/A M18x1.5P
32
16
3-4
2.0
28
3-M4
3.5
MLT/A M20x1.0P
MLT/A M20x1.0P
38
16
3-4
2.0
34
3-M4
3.5
MLT/A M20x1.5P
MLT/A M20x1.5P
38
16
3-4
2.0
34
3-M4
3.5
MLT/A M22x1.5P
MLT/A M22x1.5P
38
16
3-4
2.0
34
3-M4
3.5
MLT/A M24x1.5P
MLT/A M24x1.5P
38
18
3-5
2.0
34
3-M4
3.5
MLT/A M25x1.5P
MLT/A M25x1.5P
38
18
3-5
2.0
34
3-M4
3.5
MLT/A M27x1.5P
MLT/A M27x1.5P
40
18
3-5
2.0
36
3-M4
3.5
MLT/A M30x1.5P
MLT/A M30x1.5P
45
18
3-5
2.0
41
3-M4
3.5
MLT/A M33x1.5P
MLT/A M33x1.5P
50
18
3-5
2.0
46
3-M4
3.5
MLT/A M35x1.5P
MLT/A M35x1.5P
52
18
3-5
2.0
48
3-M6
8.0
MLT/A M36x1.5P
MLT/A M36x1.5P
52
18
3-5
2.0
48
3-M6
8.0
MLT/A M39x1.5P
MLT/A M39x1.5P
58
20
3-6
2.5
53
3-M6
8.0
MLT/A M40x1.5P
MLT/A M40x1.5P
58
20
3-6
2.5
53
3-M6
8.0
MLT/A M42x1.5P
MLT/A M42x1.5P
62
20
3-6
2.5
57
3-M6
8.0
MLT/A M45x1.5P
MLT/A M45x1.5P
65
20
3-6
2.5
60
3-M6
8.0
MLT/A M48x1.5P
MLT/A M48x1.5P
70
20
3-6
2.5
65
3-M6
8.0
MLT/A M50x1.5P
MLT/A M50x1.5P
70
20
3-6
2.5
65
3-M6
8.0
MLT/A M50x2.0P
MLT/A M50x2.0P
70
20
3-6
2.5
65
3-M6
8.0
MLT/A M52x1.5P
MLT/A M52x1.5P
73
22
3-7
3.0
67
3-M6
8.0
MLT/A M55x2.0P
MLT/A M55x2.0P
75
22
3-7
3.0
69
3-M6
8.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07590-06 - Locking plate steel DIN 70952
norelem
10.06.2024
MLT/R - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
MLT/F - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
GB812-88 - Round nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
N0088000 - HLB Bearing Nut (S45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
TBY41_42 - Snap Washers for Round Nuts
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MLT/K - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
CQ2Y-Z/CDQ2Y-Z - Smooth Cylinder
SMC
23.03.2022
DIN 936 - Hexagon thin nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - Locknuts DIN 981, Material steel, steel zinc-plat...
MÄDLER
26.04.2024
ANL_007 - KMT precision lock nuts with locking pins
SKF
31.05.2024
BGL KMTA - Precision Nuts
BGL
31.01.2017
bkb01 - Precision lock nut round type normal lock type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MB - Stop washer - For KM locknut
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성