MLC 5050 22 x 40 - Spannsatz MLC 5050 22 x 40
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5050
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205050/mlc205050202220x2040.prj},{NB=MLC 5050 22 x 40},{ARTIKELID=MLC 5050 22 x 40},{SHAFTDIAM=22},{TOTWIDOUTSCRE=21},{TOTWIDWITSCRE=26},{TIGHTSCREW=10},{TORQUE=160},{OUTERDIAM=40},{AXIALFORCE=14},{SURPRESSHUB=70},{PREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5050 22 x 40},{ORDERDES=MLC 5050 22 x 40},{SCREWSIZE=M 5},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5050},{NN_CUSTOM=MLC 5050 22 x 40},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5050 22 x 40},{PRJPREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5050-22x40_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5050 22 x 40
MLC 5050 22 x 40
Spannsatz MLC 5050 22 x 4...
22
MLC 5050 22 x 40
21
26
M 5
10
160
40
14
70
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성