MLC 5000-B 150 x 200 - Spannsatz MLC 5000-B 150 x 200
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5000-B
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205000-b/mlc205000-b2015020x20200.prj},{NB=MLC 5000-B 150 x 200},{ARTIKELID=MLC 5000-B 150 x 200},{SHAFTDIAM=150},{TOTWIDOUTSCRE=76},{TOTWIDWITSCRE=90},{TIGHTSCREW=230},{TORQUE=30},{OUTERDIAM=200},{AXIALFORCE=400},{SURPRESSHUB=100},{PREVIEW=mlc5000b-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5000-B 150 x 200},{ORDERDES=MLC 5000-B 150 x 200},{SCREWSIZE=M 14},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5000-B},{NN_CUSTOM=MLC 5000-B 150 x 200},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5000-B 150 x 200},{PRJPREVIEW=mlc5000b-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5000b-150x200_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5000-B 150 x 200
MLC 5000-B 150 x 200
Spannsatz MLC 5000-B 150 ...
150
MLC 5000-B 150 x 200
76
90
M 14
230
30
200
400
100
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성