MLC 4000 170 x 225 - Spannsatz MLC 4000 170 x 225
Walther Flender
Spannsatz
MLC 4000
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc204000/mlc2040002017020x20225.prj},{NB=MLC 4000 170 x 225},{ARTIKELID=MLC 4000 170 x 225},{SHAFTDIAM=170},{TOTWIDOUTSCRE=176},{TOTWIDWITSCRE=192},{TIGHTSCREW=355},{TORQUE=110},{OUTERDIAM=225},{AXIALFORCE=1290},{SURPRESSHUB=93},{PREVIEW=mlc4000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 4000 170 x 225},{ORDERDES=MLC 4000 170 x 225},{SCREWSIZE=M 16},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 4000},{NN_CUSTOM=MLC 4000 170 x 225},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 4000 170 x 225},{PRJPREVIEW=mlc4000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc4000-170x225_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 4000 170 x 225
MLC 4000 170 x 225
Spannsatz MLC 4000 170 x ...
170
MLC 4000 170 x 225
176
192
M 16
355
110
225
1290
93
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성