MLC 3000-SP 12 x 26 - Spannsatz MLC 3000-SP 12 x 26
Walther Flender
Spannsatz
MLC 3000-SP
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc203000-sp/mlc203000-sp201220x2026.prj},{NB=MLC 3000-SP 12 x 26},{ARTIKELID=MLC 3000-SP 12 x 26},{SHAFTDIAM=12},{TOTWIDOUTSCRE=28},{TOTWIDWITSCRE=32},{TIGHTSCREW=5},{TORQUE=55},{OUTERDIAM=26},{AXIALFORCE=10},{SURPRESSHUB=100},{PREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 3000-SP 12 x 26},{ORDERDES=MLC 3000-SP 12 x 26},{SCREWSIZE=M 4},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 3000-SP},{NN_CUSTOM=MLC 3000-SP 12 x 26},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 3000-SP 12 x 26},{PRJPREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{STPFILE=mlc3000-sp-2614-12x26_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 3000-SP 12 x 26
MLC 3000-SP 12 x 26
Spannsatz MLC 3000-SP 12 ...
12
MLC 3000-SP 12 x 26
28
32
M 4
5
55
26
10
100
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성