MLC 3000 9 x 16 - Spannsatz MLC 3000 9 x 16
Walther Flender
Spannsatz
MLC 3000
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc203000/mlc20300020920x2016.prj},{NB=MLC 3000 9 x 16},{ARTIKELID=MLC 3000 9 x 16},{SHAFTDIAM=9},{TOTWIDOUTSCRE=26},{TOTWIDWITSCRE=30},{TIGHTSCREW=6},{TORQUE=37},{OUTERDIAM=16},{AXIALFORCE=8},{SURPRESSHUB=98},{PREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 3000 9 x 16},{ORDERDES=MLC 3000 9 x 16},{SCREWSIZE=M 4},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 3000},{NN_CUSTOM=MLC 3000 9 x 16},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 3000 9 x 16},{PRJPREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{STPFILE=mlc3000-9x16_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 3000 9 x 16
MLC 3000 9 x 16
Spannsatz MLC 3000 9 x 16
9
MLC 3000 9 x 16
26
30
M 4
6
37
16
8
98
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성