피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ML1 - Modular pilot light
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Pilot Devices
Operators
Modular range
Pilot lights
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/pilot_devices/operators/modular_range/pilot_lights/ml1.prj},{NB=abb_1SFA611400R1004_ML1-100L Pilot Light},{PN=1SFA611400R1004},{CTN=8536619090},{EXTTYPE=ML1-100L},{INVDES=ML1-100L Pilot Light},{TYPE=ML1-100L},{SN=1SFA611400R1004},{DES=Blue Modular Pilot Light},{LCP=Active},{DESCSHORT=Blue Modular Pilot Light}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Product Id
ⁿ/ₐ
EXTTYPE
Extended Product Type
ⁿ/ₐ
INVDES
Invoice Description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SN
S/N Code Number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
EF006669
Suitable for number of built-in signal lights
ⁿ/ₐ
EF000207
Colour lens
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF004565
Width opening
[mm]
EF004778
Height opening
[mm]
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF008343
Type of lens
ⁿ/ₐ
EF003118
Degree of protection (IP), front side
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ABB - 1SFA611400R1001 + M...
1SFA611400R1001
ML1-100R
ML1-100R Pilot Light
ML1-100R
1SFA611400R1001
Red Modular Pilot Light
Red Modular Pilot Light
The ML1-100R Pilot Light ...
7320500306154
1SFA611400R1001
ABB
1
Red
Round
22
0
0
false
High
IP66
Other
8536619090
ABB - 1SFA611400R1002 + M...
1SFA611400R1002
ML1-100G
ML1-100G Pilot Light
ML1-100G
1SFA611400R1002
Green Modular Pilot Light
Green Modular Pilot Light
The ML1-100G Pilot Light ...
7320500306161
1SFA611400R1002
ABB
1
Green
Round
22
0
0
false
High
IP66
Other
8536619090
ABB - 1SFA611400R1003 + M...
1SFA611400R1003
ML1-100Y
ML1-100Y Pilot Light
ML1-100Y
1SFA611400R1003
Yellow Modular Pilot Ligh...
Yellow Modular Pilot Ligh...
The ML1-100Y Pilot Light ...
7320500306178
1SFA611400R1003
ABB
1
Yellow
Round
22
0
0
false
High
IP66
Other
8536619090
ABB - 1SFA611400R1004 + M...
1SFA611400R1004
ML1-100L
ML1-100L Pilot Light
ML1-100L
1SFA611400R1004
Blue Modular Pilot Light
Blue Modular Pilot Light
The ML1-100L Pilot Light ...
7320500306185
1SFA611400R1004
ABB
1
Blue
Round
22
0
0
false
High
IP66
Other
8536619090
ABB - 1SFA611400R1005 + M...
1SFA611400R1005
ML1-100W
ML1-100W Pilot Light
ML1-100W
1SFA611400R1005
White Modular Pilot Light
White Modular Pilot Light
The ML1-100W Pilot Light ...
7320500306192
1SFA611400R1005
ABB
1
White
Round
22
0
0
false
High
IP66
Other
8536619090
ABB - 1SFA611400R1008 + M...
1SFA611400R1008
ML1-100C
ML1-100C Pilot Light
ML1-100C
1SFA611400R1008
Clear Modular Pilot Light
Clear Modular Pilot Light
The ML1-100C Pilot Light ...
7320500306208
1SFA611400R1008
ABB
1
Colourless
Round
22
0
0
false
High
IP66
Other
8536619090
ABB - 1SFA611400L1001 + M...
1SFA611400L1001
ML1-100R-L
ML1-100R-L Pilot Light
ML1-100R-L
1SFA611400L1001
Red Modular Pilot Light
Red Modular Pilot Light
The ML1-100R-L Pilot Ligh...
7320500361870
1SFA611400L1001
ABB
8536619090
ABB - 1SFA611400R1009 + M...
1SFA611400R1009
ML1-100M
ML1-100M Pilot Light
ML1-100M
1SFA611400R1009
Multicolor Modular Pilot ...
Multicolor Modular Pilot ...
The ML1-100M Pilot Light ...
7320500306215
1SFA611400R1009
ABB
8536619090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MP1 - Modular pushbutton
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MLBL - LED-block
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MCB-10, MCB-01 - Contact block
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
M2SS1 - Modular selector switch
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MCBH - Contact block holder
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MPMP4, MPMT4 - Modular machine stop - 40mm twist/pull release
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MPET4, MPEP4 - Modular emergency stop - 40mm twist/pull release
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
M2SS4 - Modular selector switch
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MPD - Modular double pushbutton
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MPM1 - Modular mushroom pushbutton 40mm
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
M2SSK_, M3SSK_ - Modular key selector switch
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MP2 - Modular pushbutton
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MA1-8019 - Locking nut
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MLBL-xxB - LED-block
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성