ML 1000 - ISO 11901 Standard
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
ML
ML 1000
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ml/ml_1000/ml_1000_tab.prj},{NB=ML1000-080-B(0-200-senza000)},{CODICE=ML1000-080-B},{VER=0.000},{CU=80},{F0=980},{F1=1857},{L=240},{LMIN=160},{CX=0},{PX=200},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0},{P=200},{V=0},{S=4.91},{W=0.87},{RC=1},{PMIN=20},{FX='senza','senza'},{R1=0,'-'},{R4=0,'-'},{R2=0,'-'},{R5=0,'-'},{R3=0,'-'},{R6=0,'-',1,'PA-AS',2,'PA-BTS',3,'PA-E',4,'PA-MWS',5,'PA-RT',6,'PA-S',7,'PA-TWS'},{T1=0,'-'},{T2=0,'-'},{T3=0,'-'},{T4=0,'-',1,'S-F (tubo HY 400)',2,'H-F90 (tubo HY 400)',3,'H-F90L (tubo HY 400)',4,'H-F45 (tubo HY 400)'},{T5=0,'-',1,'SHF-R (tubo HY 250)',2,'HF-R90 (tubo HY 250)',3,'HF-R45 (tubo HY 250)'},{CS1=0,'-'},{PRA=3.000},{PPATH=../ml_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1
Nominal final force
[daN]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
LX
Length at compression end
[mm]
F0X
Initial force with PX
[daN]
F1X
Final force with CX/PX
[daN]
P
Nominal charging pressure
[bar]
V
Volume
[cm³]
W
Weight
[Kg]
ML1000-010-B
ML1000-010-B
10
980
1463
75
65
75.0
980.0
1463.0
200
0
0.4
ML1000-015-B
ML1000-015-B
15
980
1610
85
70
85.0
980.0
1610.0
200
0
0.43
ML1000-025-B
ML1000-025-B
25
980
1812
105
80
105.0
980.0
1812.0
200
0
0.49
ML1000-038-B
ML1000-038-B
38
980
1875
135
97
135.0
980.0
1875.0
200
0
0.58
ML1000-050-B
ML1000-050-B
50
980
1960
160
110
160.0
980.0
1960.0
200
0
0.66
ML1000-063-B
ML1000-063-B
63
980
1772
205
142
205.0
980.0
1772.0
200
0
0.8
ML1000-080-B
ML1000-080-B
80
980
1857
240
160
240.0
980.0
1857.0
200
0
0.87
ML1000-010-BN
ML1000-010-BN
10
980
1463
95
85
95.0
980.0
1463.0
200
18
0.56
ML1000-015-BN
ML1000-015-BN
15
980
1610
105
90
105.0
980.0
1610.0
200
23
0.59
ML1000-025-BN
ML1000-025-BN
25
980
1812
125
100
125.0
980.0
1812.0
200
33
0.65
ML1000-038-BN
ML1000-038-BN
38
980
1875
155
117
155.0
980.0
1875.0
200
48
0.74
ML1000-050-BN
ML1000-050-BN
50
980
1960
180
130
180.0
980.0
1960.0
200
60
0.82
ML1000-063-BN
ML1000-063-BN
63
980
1772
225
162
225.0
980.0
1772.0
200
86
0.96
ML1000-080-BN
ML1000-080-BN
80
980
1857
260
180
260.0
980.0
1857.0
200
103
1.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성