MJT
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
弹性间隔体型
MJT
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type/mjt/mjt_asmtab.prj},{NB=MJT-95-GR-25-25},{A=95},{L=50},{W=126},{B=20},{C=3.0},{F=25.0},{WT=15.0},{CN=MJT-95-GR},{D1D2=25-25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
MJT-14-BL-3-3
MJT-14-BL
14
7
22
6
1.0
3.5
M3
0.7
MJT-20-BL-4-4
MJT-20-BL
20
10
30
8
1.0
5.0
M3
0.7
MJT-30-BL-6-6
MJT-30-BL
30
11
35
10
1.5
5.5
M4
1.7
MJT-40-BL-8-8
MJT-40-BL
40
25
66
12
2.0
12.5
M5
4.0
MJT-55-BL-10-10
MJT-55-BL
55
30
78
14
2.0
15.0
M6
7.0
MJT-65-BL-14-14
MJT-65-BL
65
35
90
15
2.5
17.5
M8
15.0
MJT-80-BL-20-20
MJT-80-BL
80
45
114
18
3.0
22.5
M8
15.0
MJT-95-BL-25-25
MJT-95-BL
95
50
126
20
3.0
25.0
M8
15.0
MJT-14-WH-3-3
MJT-14-WH
14
7
22
6
1.0
3.5
M3
0.7
MJT-20-WH-4-4
MJT-20-WH
20
10
30
8
1.0
5.0
M3
0.7
MJT-30-WH-6-6
MJT-30-WH
30
11
35
10
1.5
5.5
M4
1.7
MJT-40-WH-8-8
MJT-40-WH
40
25
66
12
2.0
12.5
M5
4.0
MJT-55-WH-10-10
MJT-55-WH
55
30
78
14
2.0
15.0
M6
7.0
MJT-65-WH-14-14
MJT-65-WH
65
35
90
15
2.5
17.5
M8
15.0
MJT-80-WH-20-20
MJT-80-WH
80
45
114
18
3.0
22.5
M8
15.0
MJT-95-WH-25-25
MJT-95-WH
95
50
126
20
3.0
25.0
M8
15.0
MJT-14-RD-3-3
MJT-14-RD
14
7
22
6
1.0
3.5
M3
0.7
MJT-20-RD-4-4
MJT-20-RD
20
10
30
8
1.0
5.0
M3
0.7
MJT-30-RD-6-6
MJT-30-RD
30
11
35
10
1.5
5.5
M4
1.7
MJT-40-RD-8-8
MJT-40-RD
40
25
66
12
2.0
12.5
M5
4.0
MJT-55-RD-10-10
MJT-55-RD
55
30
78
14
2.0
15.0
M6
7.0
MJT-65-RD-14-14
MJT-65-RD
65
35
90
15
2.5
17.5
M8
15.0
MJT-80-RD-20-20
MJT-80-RD
80
45
114
18
3.0
22.5
M8
15.0
MJT-95-RD-25-25
MJT-95-RD
95
50
126
20
3.0
25.0
M8
15.0
MJT-14-GR-3-3
MJT-14-GR
14
7
22
6
1.0
3.5
M3
0.7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MJT-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT-CK
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表