피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
MJS-CSE - Curved Jaw - type Flexible Coupling
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Cuplings
Couplicon
Jaw Type
MJS
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type/mjs/mjs_cse_asmtab.prj},{NB=MJS-20CSE-EBL-3-12E},{CNX=MJS-20CSE-EBL},{D=3},{D1=12},{A=20},{L=7.0},{L1=18.0},{L2=11},{W=26},{B=8},{C=1.0},{E=6.0},{F=3.50},{M1=M4},{M2=M5},{M1X=4},{M2X=5},{POS=10},{PPATH=mjs_cse_asmtpl.prj},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
W
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Length
[mm]
G
Width G
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
M2
Thread M2
ⁿ/ₐ
MJS-20CSE-EBL-3-12E
MJS-20CSE-EBL-3-12E
20
7.0
18.0
11
26
8
1.0
6.0
3.50
6.50
M2.5
M4
M5
MJS-20CSE-EGR-3-12E
MJS-20CSE-EGR-3-12E
20
7.0
18.0
11
26
8
1.0
6.0
3.50
6.50
M2.5
M4
M5
MJS-20CSE-ERD-3-12E
MJS-20CSE-ERD-3-12E
20
7.0
18.0
11
26
8
1.0
6.0
3.50
6.50
M2.5
M4
M5
MJS-20CSE-EWH-3-12E
MJS-20CSE-EWH-3-12E
20
7.0
18.0
11
26
8
1.0
6.0
3.50
6.50
M2.5
M4
M5
MJS-30CSE-EBL-6-15E
MJS-30CSE-EBL-6-15E
30
9.5
17.0
20
28
10
1.5
10.0
4.75
10.00
M4
M5
M6
MJS-30CSE-EGR-6-15E
MJS-30CSE-EGR-6-15E
30
9.5
17.0
20
28
10
1.5
10.0
4.75
10.00
M4
M5
M6
MJS-30CSE-ERD-6-15E
MJS-30CSE-ERD-6-15E
30
9.5
17.0
20
28
10
1.5
10.0
4.75
10.00
M4
M5
M6
MJS-30CSE-EWH-6-15E
MJS-30CSE-EWH-6-15E
30
9.5
17.0
20
28
10
1.5
10.0
4.75
10.00
M4
M5
M6
MJS-40CSE-EBL-8-20E
MJS-40CSE-EBL-8-20E
40
17.0
21.0
25
40
12
2.0
17.0
8.50
14.00
M5
M6
M8
MJS-40CSE-EGR-8-20E
MJS-40CSE-EGR-8-20E
40
17.0
21.0
25
40
12
2.0
17.0
8.50
14.00
M5
M6
M8
MJS-40CSE-ERD-8-20E
MJS-40CSE-ERD-8-20E
40
17.0
21.0
25
40
12
2.0
17.0
8.50
14.00
M5
M6
M8
MJS-40CSE-EWH-8-20E
MJS-40CSE-EWH-8-20E
40
17.0
21.0
25
40
12
2.0
17.0
8.50
14.00
M5
M6
M8
MJS-55CSE-EBL-10-25E
MJS-55CSE-EBL-10-25E
55
18.0
26.0
27
46
14
2.0
26.0
9.00
20.00
M6
M8
M10
MJS-55CSE-EGR-10-25E
MJS-55CSE-EGR-10-25E
55
18.0
26.0
27
46
14
2.0
26.0
9.00
20.00
M6
M8
M10
MJS-55CSE-ERD-10-25E
MJS-55CSE-ERD-10-25E
55
18.0
26.0
27
46
14
2.0
26.0
9.00
20.00
M6
M8
M10
MJS-55CSE-EWH-10-25E
MJS-55CSE-EWH-10-25E
55
18.0
26.0
27
46
14
2.0
26.0
9.00
20.00
M6
M8
M10
MJS-65CSE-EBL-14-30E
MJS-65CSE-EBL-14-30E
65
21.0
27.5
32
51
15
2.5
29.5
10.50
24.00
M8
M10
M12
MJS-65CSE-EGR-14-30E
MJS-65CSE-EGR-14-30E
65
21.0
27.5
32
51
15
2.5
29.5
10.50
24.00
M8
M10
M12
MJS-65CSE-ERD-14-30E
MJS-65CSE-ERD-14-30E
65
21.0
27.5
32
51
15
2.5
29.5
10.50
24.00
M8
M10
M12
MJS-65CSE-EWH-14-30E
MJS-65CSE-EWH-14-30E
65
21.0
27.5
32
51
15
2.5
29.5
10.50
24.00
M8
M10
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MJC
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LKP active pneumatic clamping - closed with pressure
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNS-EL - Socket Head Cap Screw, Electrolysis-less Nickel Plating
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MJC-CS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SHVAS - Hexagon Post (with Ventilation Hole)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MJT-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSH-EL - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Steel Type, Electrolysis ...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성