目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
MJL*-* - 單口L型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
固定接頭、接頭 MJ・JL
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/tightening_fitting_mj_jl/mjl.prj},{NB=MJL8-10},{MODEL=MJL8-10},{TOD=8},{M=R3/8},{H=14},{L1=24},{L2=25.0},{A=12},{B=13.0},{MINBORE=6.0},{EXS=18.5},{W=40},{NDM=16.662},{TUBE=12.000},{HEIGHT1=9.500},{DFI=12.000},{DH=5.000},{HOLEFORNUT=8.200},{CHAMFER=9.200},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
TOD
適用軟管外徑
ⁿ/ₐ
M
連接口徑
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MINBORE
最小孔徑
ⁿ/ₐ
EXS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
MJL4-6
MJL4-6
4
R1/8
10
17
20.0
8
11.0
3.0
3.7
19
MJL4-8
MJL4-8
4
R1/4
10
20
20.0
11
11.0
3.0
4.0
23
MJL6-6
MJL6-6
6
R1/8
12
17
20.5
8
11.5
4.5
7.8
21
MJL6-8
MJL6-8
6
R1/4
12
20
20.5
11
11.5
4.5
7.8
25
MJL6-10
MJL6-10
6
R3/8
12
24
23.5
12
11.5
4.5
8.1
39
MJL8-6
MJL8-6
8
R1/8
14
18
23.0
8
13.0
6.0
18.1
25
MJL8-8
MJL8-8
8
R1/4
14
21
23.0
11
13.0
6.0
16.8
31
MJL8-10
MJL8-10
8
R3/8
14
24
25.0
12
13.0
6.0
18.5
40
MJL10-8
MJL10-8
10
R1/4
17
23
26.5
11
14.5
8.0
31.4
36
MJL10-10
MJL10-10
10
R3/8
17
24
26.5
12
14.5
8.0
31.4
44
MJL10-15
MJL10-15
10
R1/2
17
28
28.5
15
14.5
8.0
32.8
66
MJL12-8
MJL12-8
12
R1/4
19
24
29.0
11
16.0
9.0
46.6
46
MJL12-10
MJL12-10
12
R3/8
19
25
29.0
12
16.0
10.0
48.1
51
MJL12-15
MJL12-15
12
R1/2
19
28
29.0
15
16.0
10.0
49.8
67
MJL15-10
MJL15-10
15
R3/8
23
26
34.0
12
19.0
12.0
88.3
72
MJL15-15
MJL15-15
15
R1/2
23
29
34.0
15
19.0
12.0
92.2
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表