您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
MA A9-14M55 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/ma_a9_14m85.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-14M85-3030},{REF=A9-48-14M85-3030},{SCHEMA=18F},{MAT=Acier},{DENTS=48},{MOYEU=3030},{ALESAGE=75},{D2=226},{D3=213.90},{D4=211.11},{D5=0},{D6=170},{L1=76},{L2=102},{L3=13.0},{POIDS=15.00},{INFOS=INFOTEXTE},{N=412},{I=190.0},{PPATH=ma_a9_14m/ma_a9_14m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO=48085048},{DESCRIPTION=TL 48 14M 85},{VER=MIN},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbre de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
maxi du moyeu
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-28-14M...
A9-28-14M85-2517
18F
Acier
28
2517
60
127
124.78
122.12
0
98
45
102
28.5
2.70
Michaud Chailly A9-30-14M...
A9-30-14M85-2517
18F
Acier
30
2517
60
138
133.69
130.99
0
100
45
102
28.5
3.80
Michaud Chailly A9-32-14M...
A9-32-14M85-2517
18F
Acier
32
2517
60
154
142.60
139.88
0
108
45
102
28.5
4.70
Michaud Chailly A9-34-14M...
A9-34-14M85-2517
18F
Acier
34
2517
60
160
151.52
148.79
0
110
45
102
28.5
6.00
Michaud Chailly A9-36-14M...
A9-36-14M85-3020
18F
Acier
36
3020
75
168
160.43
157.68
0
125
51
102
25.5
5.70
Michaud Chailly A9-38-14M...
A9-38-14M85-3020
18F
Acier
38
3020
75
183
169.34
166.60
0
130
51
102
25.5
6.80
Michaud Chailly A9-40-14M...
A9-40-14M85-3020
18F
Acier
40
3020
75
188
178.25
175.49
0
138
51
102
25.5
8.00
Michaud Chailly A9-44-14M...
A9-44-14M85-3030
18F
Acier
44
3030
75
211
196.08
193.28
0
155
76
102
13.0
11.70
Michaud Chailly A9-48-14M...
A9-48-14M85-3030
18F
Acier
48
3030
75
226
213.90
211.11
0
170
76
102
13.0
15.00
Michaud Chailly A9-56-14M...
A9-56-14M85-3525
18F
Fonte
56
3525
90
256
249.55
246.76
0
210
65
102
18.5
19.00
Michaud Chailly A9-64-14M...
A9-64-14M85-3525
19F
Fonte
64
3525
90
296
285.21
282.41
190
240
65
102
18.5
23.50
Michaud Chailly A9-72-14M...
A9-72-14M85-3525
19
Fonte
72
3525
90
0
320.86
318.06
190
280
65
102
18.5
25.00
Michaud Chailly A9-80-14M...
A9-80-14M85-3525
20
Fonte
80
3525
90
0
356.51
353.71
190
315
65
102
18.5
26.00
Michaud Chailly A9-90-14M...
A9-90-14M85-3525
20
Fonte
90
3525
90
0
401.07
398.28
190
360
65
102
18.5
28.00
Michaud Chailly A9-112-14...
A9-112-14M85-3525
20
Fonte
112
3525
90
0
499.11
496.32
190
457
65
102
18.5
36.00
Michaud Chailly A9-144-14...
A9-144-14M85-3525
20
Fonte
144
3525
90
0
641.71
638.92
190
600
65
102
18.5
48.00
Michaud Chailly A9-168-14...
A9-168-14M85-3525
20
Fonte
168
3525
90
0
748.66
745.87
190
706
65
102
18.5
60.00
Michaud Chailly A9-192-14...
A9-192-14M85-4040
22
Fonte
192
4040
100
0
855.62
852.82
230
813
102
102
0.0
85.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表