您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-H075 - Poulie dentée monobloc pas 12,7mm (1/2") pour courroie largeur 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_h075.prj},{NB=michaud_chailly_A9-26H075F},{REF=A9-26H075F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=26},{D1=12},{D2=111},{D3=105.11},{D4=103.73},{D5=80},{L1=40},{L2=26.4},{POIDS=2.19},{INFOS=INFOTEXTE},{TYPE=2F},{N=322},{I=94.0},{VER=75},{PPATH=a9_hxx/a9_h_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=26 H 075},{CNSORDERNO=15075026},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
L
[mm]
L2
F
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-14H075...
A9-14H075F
Acier
6F
14
10
63
56.59
55.22
40
40
26.4
0.58
Michaud Chailly A9-15H075...
A9-15H075F
Acier
6F
15
10
66
60.64
59.27
45
40
26.4
0.69
Michaud Chailly A9-16H075...
A9-16H075F
Acier
6F
16
10
71
64.68
63.31
45
40
26.4
0.77
Michaud Chailly A9-17H075...
A9-17H075F
Acier
6F
17
12
75
68.72
67.35
45
40
26.4
0.84
Michaud Chailly A9-18H075...
A9-18H075F
Acier
6F
18
12
79
72.77
71.39
55
40
26.4
1.01
Michaud Chailly A9-19H075...
A9-19H075F
Acier
6F
19
12
83
76.81
75.44
60
40
26.4
1.15
Michaud Chailly A9-20H075...
A9-20H075F
Acier
6F
20
12
87
80.85
79.48
62
40
26.4
1.27
Michaud Chailly A9-21H075...
A9-21H075F
Acier
6F
21
12
91
84.89
83.52
65
40
26.4
1.41
Michaud Chailly A9-22H075...
A9-22H075F
Acier
6F
22
12
93
88.94
87.56
68
40
26.4
1.55
Michaud Chailly A9-23H075...
A9-23H075F
Acier
6F
23
12
97
92.98
91.61
72
40
26.4
1.71
Michaud Chailly A9-24H075...
A9-24H075F
Acier
6F
24
12
103
97.03
95.65
72
40
26.4
1.83
Michaud Chailly A9-25H075...
A9-25H075F
Acier
6F
25
12
106
101.06
99.69
72
40
26.4
1.96
Michaud Chailly A9-26H075...
A9-26H075F
Acier
6F
26
12
111
105.11
103.73
80
40
26.4
2.19
Michaud Chailly A9-27H075...
A9-27H075F
Acier
6F
27
12
115
109.15
107.78
80
40
26.4
2.32
Michaud Chailly A9-28H075...
A9-28H075F
Acier
6F
28
12
119
113.19
111.82
80
40
26.4
2.47
Michaud Chailly A9-30H075...
A9-30H075F
Acier
6F
30
14
127
121.29
119.90
80
40
26.4
2.76
Michaud Chailly A9-32H075...
A9-32H075F
Acier
6F
32
14
135
129.36
127.99
80
40
26.4
3.08
Michaud Chailly A9-33H075...
A9-33H075F
Acier
6F
33
14
140
133.40
132.03
80
40
26.4
3.25
Michaud Chailly A9-34H075...
A9-34H075F
Acier
6F
34
14
143
137.45
136.07
80
40
26.4
3.42
Michaud Chailly A9-35H075...
A9-35H075F
Acier
6F
35
14
148
141.49
140.12
80
40
26.4
3.61
Michaud Chailly A9-36H075...
A9-36H075F
Acier
6F
36
14
152
145.53
144.16
80
40
26.4
3.79
Michaud Chailly A9-38H075...
A9-38H075F
Acier
6F
38
14
158
153.62
152.24
80
40
26.4
4.16
Michaud Chailly A9-40H075...
A9-40H075F
Acier
6F
40
14
168
161.70
160.33
80
40
26.4
4.58
Michaud Chailly A9-44H075...
A9-44H075F
Fonte
6WF
44
18
184
177.87
176.50
80
40
26.4
2.57
Michaud Chailly A9-48H075...
A9-48H075F
Fonte
6WF
48
18
200
194.04
192.67
90
45
26.4
3.56
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表