您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-H300 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie largeur 76,2 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_h300.prj},{NB=michaud_chailly_A9-30H300F},{REF=A9-30H300F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=30},{D1=18},{D2=127},{D3=121.29},{D4=119.90},{D5=80},{L1=100},{L2=85.7},{POIDS=7.90},{INFOS=INFOTEXTE},{N=327},{I=111.0},{VER=300},{PPATH=a9_hxx/a9_h_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=30 H 300},{CNSORDERNO=15300030},{TYPE=2F},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-14H300...
A9-14H300F
Acier
6F
14
18
63
56.59
55.22
40
100
85.7
1.64
Michaud Chailly A9-15H300...
A9-15H300F
Acier
6F
15
18
66
60.64
59.27
45
100
85.7
1.91
Michaud Chailly A9-16H300...
A9-16H300F
Acier
6F
16
18
71
64.68
63.31
45
100
85.7
2.16
Michaud Chailly A9-17H300...
A9-17H300F
Acier
6F
17
18
75
68.72
67.35
45
100
85.7
2.43
Michaud Chailly A9-18H300...
A9-18H300F
Acier
6F
18
18
79
72.77
71.39
55
100
85.7
2.80
Michaud Chailly A9-19H300...
A9-19H300F
Acier
6F
19
18
83
76.81
75.44
60
100
85.7
3.16
Michaud Chailly A9-20H300...
A9-20H300F
Acier
6F
20
18
87
80.85
79.48
62
100
85.7
3.50
Michaud Chailly A9-21H300...
A9-21H300F
Acier
6F
21
18
91
84.89
83.52
65
100
85.7
3.87
Michaud Chailly A9-22H300...
A9-22H300F
Acier
6F
22
18
93
88.94
87.56
68
100
85.7
4.26
Michaud Chailly A9-23H300...
A9-23H300F
Acier
6F
23
18
97
92.98
91.61
72
100
85.7
4.68
Michaud Chailly A9-24H300...
A9-24H300F
Acier
6F
24
18
103
97.03
95.65
72
100
85.7
5.08
Michaud Chailly A9-25H300...
A9-25H300F
Acier
6F
25
18
106
101.06
99.69
72
100
85.7
5.45
Michaud Chailly A9-26H300...
A9-26H300F
Acier
6F
26
18
111
105.11
103.73
80
100
85.7
6.01
Michaud Chailly A9-27H300...
A9-27H300F
Acier
6F
27
18
115
109.15
107.78
80
100
85.7
6.45
Michaud Chailly A9-28H300...
A9-28H300F
Acier
6F
28
18
119
113.19
111.82
80
100
85.7
6.91
Michaud Chailly A9-30H300...
A9-30H300F
Acier
6F
30
18
127
121.29
119.90
80
100
85.7
7.90
Michaud Chailly A9-32H300...
A9-32H300F
Acier
6F
32
18
135
129.36
127.99
80
100
85.7
8.92
Michaud Chailly A9-33H300...
A9-33H300F
Acier
6F
33
18
140
133.40
132.03
80
100
85.7
9.46
Michaud Chailly A9-34H300...
A9-34H300F
Acier
6F
34
18
143
137.45
136.07
80
100
85.7
10.04
Michaud Chailly A9-35H300...
A9-35H300F
Acier
6F
35
18
148
141.49
140.12
80
100
85.7
10.62
Michaud Chailly A9-36H300...
A9-36H300F
Acier
6F
36
18
152
145.53
144.16
80
100
85.7
11.24
Michaud Chailly A9-38H300...
A9-38H300F
Acier
6F
38
18
158
153.62
152.24
80
100
85.7
12.44
Michaud Chailly A9-40H300...
A9-40H300F
Acier
6F
40
18
168
161.70
160.33
80
100
85.7
13.80
Michaud Chailly A9-44H300...
A9-44H300F
Fonte
6WF
44
24
184
177.87
176.50
80
100
85.7
7.22
Michaud Chailly A9-48H300...
A9-48H300F
Fonte
6WF
48
24
200
194.04
192.67
90
100
85.7
8.60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表