您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-28 - Accouplement rigide en une partie avec ou sans rainure de clavette
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigides_ss_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigides_ss_desalignement/a5_28.prj},{NB=michaud_chailly_A5-28-50-50-1},{REF=A5-28-50-50-1},{LV1=34.100},{LV2=12.180},{MAT=Acier bruni},{RN=avec rainure},{D1=50},{D2=85},{D3=94.2},{L1=124},{VIS=M10x25},{CM=2250},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=10},{P=1.500},{L=25},{SW=8.0},{DV=16.000},{DSW=18.000},{T=7.080},{T1=30.100},{T2=53.200},{W=14.000},{L2=15.940},{L3=28.340},{INFO1=a5-28.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
RN
rainure
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
Vis DIN 912
ⁿ/ₐ
CM
Couple maxi
[Nm]
Michaud Chailly A5-28-06-...
A5-28-06-06-2
Acier bruni
sans rainure
6
18
21.5
30
M 3x 8
30
Michaud Chailly A5-28-08-...
A5-28-08-08-2
Acier bruni
sans rainure
8
24
27.1
35
M 3x10
50
Michaud Chailly A5-28-10-...
A5-28-10-10-2
Acier bruni
sans rainure
10
29
33.0
45
M 4x12
100
Michaud Chailly A5-28-12-...
A5-28-12-12-2
Acier bruni
sans rainure
12
29
33.0
45
M 4x12
100
Michaud Chailly A5-28-14-...
A5-28-14-14-2
Acier bruni
sans rainure
14
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-28-15-...
A5-28-15-15-2
Acier bruni
sans rainure
15
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-28-16-...
A5-28-16-16-2
Acier bruni
sans rainure
16
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-28-20-...
A5-28-20-20-2
Acier bruni
sans rainure
20
42
48.9
65
M 6x16
350
Michaud Chailly A5-28-25-...
A5-28-25-25-2
Acier bruni
sans rainure
25
45
51.5
75
M 6x16
390
Michaud Chailly A5-28-30-...
A5-28-30-30-2
Acier bruni
sans rainure
30
53
58.7
83
M 6x18
475
Michaud Chailly A5-28-35-...
A5-28-35-35-2
Acier bruni
sans rainure
35
67
74.7
95
M 8x25
1100
Michaud Chailly A5-28-40-...
A5-28-40-40-2
Acier bruni
sans rainure
40
77
84.0
108
M 8x25
1325
Michaud Chailly A5-28-50-...
A5-28-50-50-2
Acier bruni
sans rainure
50
85
94.2
124
M10x25
2250
Michaud Chailly A5-28-08-...
A5-28-08-08-1
Acier bruni
avec rainure
8
24
27.1
35
M 3x10
50
Michaud Chailly A5-28-10-...
A5-28-10-10-1
Acier bruni
avec rainure
10
29
33.0
45
M 4x12
100
Michaud Chailly A5-28-12-...
A5-28-12-12-1
Acier bruni
avec rainure
12
29
33.0
45
M 4x12
100
Michaud Chailly A5-28-14-...
A5-28-14-14-1
Acier bruni
avec rainure
14
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-28-15-...
A5-28-15-15-1
Acier bruni
avec rainure
15
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-28-16-...
A5-28-16-16-1
Acier bruni
avec rainure
16
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-28-20-...
A5-28-20-20-1
Acier bruni
avec rainure
20
42
48.9
65
M 6x16
350
Michaud Chailly A5-28-25-...
A5-28-25-25-1
Acier bruni
avec rainure
25
45
51.5
75
M 6x16
390
Michaud Chailly A5-28-30-...
A5-28-30-30-1
Acier bruni
avec rainure
30
53
58.7
83
M 6x18
475
Michaud Chailly A5-28-35-...
A5-28-35-35-1
Acier bruni
avec rainure
35
67
74.7
95
M 8x25
1100
Michaud Chailly A5-28-40-...
A5-28-40-40-1
Acier bruni
avec rainure
40
77
84.0
108
M 8x25
1325
Michaud Chailly A5-28-50-...
A5-28-50-50-1
Acier bruni
avec rainure
50
85
94.2
124
M10x25
2250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表