피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MHR Ø 1 1/4 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD INCH
SERIES MHR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_a_filo_ovale_us_standard_inch/mhr/mhr_32_inch.prj},{NB=MHR32-102(0-in)},{CODE=MHR32-102},{DHINCH=1 1/4},{DDINCH=5/8},{LO=102},{LOINCH=4},{LOIX=4.00},{R=36.9},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.80},{F1LBS=295},{S2INCH=1.00},{F2LBS=369},{S3INCH=1.24},{F3LBS=458},{SN=37.7},{SNINCH=1.48},{FN=2439},{FNLBS=546},{SBINCH=1.71},{FB=2808},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.28 x 0.16},{DE=30.70},{B=7.200},{H=4.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
MHR32-038
MHR32-038
1 1/4
5/8
1 1/2
112.0
0.00
1.50
0.30
336
0.38
426
0.47
528
0.56
627
0.63
0.28 x 0.16
MHR32-044
MHR32-044
1 1/4
5/8
1 3/4
100.8
0.00
1.75
0.35
353
0.44
444
0.55
550
0.65
655
0.73
0.28 x 0.16
MHR32-051
MHR32-051
1 1/4
5/8
2
84.0
0.00
2.00
0.40
336
0.50
420
0.62
521
0.74
622
0.84
0.28 x 0.16
MHR32-064
MHR32-064
1 1/4
5/8
2 1/2
61.6
0.00
2.50
0.50
308
0.63
388
0.78
481
0.93
573
1.08
0.28 x 0.16
MHR32-076
MHR32-076
1 1/4
5/8
3
51.5
0.00
3.00
0.60
309
0.75
386
0.93
479
1.11
572
1.29
0.28 x 0.16
MHR32-089
MHR32-089
1 1/4
5/8
3 1/2
42.5
0.00
3.50
0.70
298
0.88
374
1.09
464
1.30
553
1.54
0.28 x 0.16
MHR32-102
MHR32-102
1 1/4
5/8
4
36.9
0.00
4.00
0.80
295
1.00
369
1.24
458
1.48
546
1.71
0.28 x 0.16
MHR32-115
MHR32-115
1 1/4
5/8
4 1/2
31.9
0.00
4.50
0.90
287
1.13
360
1.40
447
1.67
533
1.96
0.28 x 0.16
MHR32-127
MHR32-127
1 1/4
5/8
5
26.9
0.00
5.00
1.00
269
1.25
336
1.55
417
1.85
498
2.13
0.28 x 0.16
MHR32-140
MHR32-140
1 1/4
5/8
5 1/2
25.2
0.00
5.50
1.10
277
1.38
348
1.71
431
2.04
514
2.36
0.28 x 0.16
MHR32-152
MHR32-152
1 1/4
5/8
6
23.2
0.00
6.00
1.20
278
1.50
348
1.86
432
2.22
515
2.63
0.28 x 0.16
MHR32-178
MHR32-178
1 1/4
5/8
7
19.6
0.00
7.00
1.40
274
1.75
343
2.17
425
2.59
508
3.08
0.28 x 0.16
MHR32-203
MHR32-203
1 1/4
5/8
8
17.9
0.00
8.00
1.60
286
2.00
358
2.48
444
2.96
530
3.43
0.28 x 0.16
MHR32-254
MHR32-254
1 1/4
5/8
10
12.6
0.00
10.00
2.00
252
2.50
315
3.10
391
3.70
466
4.34
0.28 x 0.16
MHR32-305
MHR32-305
1 1/4
5/8
12
11.8
0.00
12.00
2.40
283
3.00
354
3.72
439
4.44
524
5.25
0.28 x 0.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성