카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
MHF2 - Thin air claw
SXQD
actuating element
pneumatic finger
MHF2
Powered by
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/pneumatic_finger/mhf2_series/mhf2_asmtab.prj},{NB=MHF212D_0},{MODEL=MHF2},{BORE=12},{AM=D},{STROKE=},{POS=0},{VBO=},{TOMS=},{NOMS=},{B=3.0},{C=3.0},{D=3.0},{E=M4x0.7},{E1=4},{E2=0.7},{F=10},{G=4},{I=4.0},{J=40},{K=20.0},{L=M5x0.8},{L1=5},{L2=0.8},{M=20},{N=7.7},{O=19},{P=25},{S=5.0},{TT=1.0},{W=15},{X=14.8},{Y=3.4},{Z=5.5},{BB=M3x0.5},{BB1=3.0},{BB2=0.50},{DD=4.0},{GG=15},{HH=33},{U=2.5},{VV=10.6},{OO=0.3},{WW=4},{XX=3},{YY=3.3},{ZZ=1.7},{PPATH=assemblies/mhf2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
TT
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
BB
[mm]
DD
[mm]
GG
[mm]
HH
[mm]
U
[mm]
VV
[mm]
OO
[mm]
WW
[mm]
XX
[mm]
YY
[mm]
ZZ
[mm]
MHF28D
8
2.5
2.5
2.5
M3x0.5
7
3
3.4
32
15.8
M3x0.5
17
5.9
14
19
4.0
0.8
11
11.0
2.6
4.5
M2.5x0.45
3.0
12
26
2.0
11.4
0.2
4
3
3.0
1.3
MHF212D
12
3.0
3.0
3.0
M4x0.7
10
4
4.0
40
20.0
M5x0.8
20
7.7
19
25
5.0
1.0
15
14.8
3.4
5.5
M3x0.5
4.0
15
33
2.5
10.6
0.3
4
3
3.3
1.7
MHF216D
16
4.0
3.0
4.0
M5x0.8
12
6
5.0
50
26.0
M5x0.8
27
10.6
24
33
5.5
1.2
20
20.0
4.3
7.5
M4x0.7
5.5
20
43
3.0
15.0
0.3
4
3
4.6
2.2
MHF220D
20
5.0
4.0
5.0
M6x1
15
6
6.0
62
33.0
M5x0.8
32
13.0
30
41
6.0
1.2
25
25.0
5.2
10.0
M4x0.7
6.0
24
52
3.0
18.6
0.3
4
3
6.0
2.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성