MGZR JB - 浮动接头
SMC Corporation
执行元件
带导杆气缸
MGZR 杆可回转型倍力气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/guide_cylinder/mgzr/accessories/mgzr_jb.prj},{NB=JB63-10-150_MGZR},{MODEL=JB63-10-150},{BORE=32},{MN=10},{MP=1.50},{A=62.5},{B=10.0},{C=13},{D=41.0},{E=7.5},{F=14},{G=13.5},{H=27},{R=35.5},{P=15},{U=1.00},{COMPRESSION=11000},{TENSION=3100},{CNSMASSEXACT=0.29}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
MN
名义尺寸
[mm]
MP
螺距
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
R
球心距
[mm]
P
最大螺纹拧入深度
[mm]
U
允许偏心量
[mm]
COMPRESSION
最大使用压缩力
[mm]
TENSION
最大使用拉伸力
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[kg]
JB40-8-125
JB40-8-125
20/25
8
1.25
51.0
8.5
11
31.0
6.0
11
11.0
22
29.0
13
0.75
6000
1300
0.15
JB63-10-150
JB63-10-150
32
10
1.50
62.5
10.0
13
41.0
7.5
14
13.5
27
35.5
15
1.00
11000
3100
0.29
JB80-16-200
JB80-16-200
40
16
2.00
80.5
16.0
20
50.0
9.5
19
16.0
32
47.5
18
1.25
18000
5000
0.56
JB100-20-250
JB100-20-250
50/63
20
2.50
101.0
21.0
26
59.5
11.5
24
20.0
41
59.0
24
2.00
28000
7900
1.04
JB140-22-250
JB140-22-250
80
22
2.50
129.0
18.0
22
79.0
14.0
30
22.0
46
71.5
38
2.50
54000
15300
2.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表