您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MGQ11 21 - 悬臂销·张紧轮用·六角螺钉固定台阶型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mgq11_21.prj},{NB=MGQ14-18-Y5-F14-G5-N6},{CODE=MGQ14},{TYPE=A-B-C-D},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=18},{D=18},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=5},{YPOOL=[5:80/1]},{F=14},{FTHE=+0.1/0},{G=5},{GPOOL=[5:22/1]},{E=18},{EPOOL=[18]},{N=6},{NPOOL=[6,8,10]},{P=12},{M=M12},{MPOOL=12},{V=21},{VTHE=0/-0.2},{S=24},{C=27.7},{A=10},{N1=M8},{N1POOL=8},{B=18},{B1=21},{ZZYC=0},{ZZBA=0},{ZZPD=0},{FPOOL1=[6:110/1]},{FPOOL2=[9:110/1]},{FPOOL3=[12:160/1]},{FPOOL4=[14:160/1]},{FPOOL5=[19:160/1]},{FPOOL6=[31:160/1]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
MGQ11-6-Y5-F6-G5-N3
MGQ11
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
6
6
6
M6
8
10
11.5
MGQ11-8-Y5-F9-G5-N4
MGQ11
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
8
8
8
M8
10
12
13.9
MGQ11-10-Y5-F9-G5-N4
MGQ11
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
10
10
10
M10
13
14
16.2
MGQ11-12-Y5-F12-G5-N5
MGQ11
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
12
12
12
M12
15
17
19.6
MGQ11-13-Y5-F12-G5-N5
MGQ11
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
13
13
12
M12
16
17
19.6
MGQ11-15-Y5-F14-G5-N6
MGQ11
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
15
15
12
M12
18
19
21.9
MGQ11-16-Y5-F14-G5-N6
MGQ11
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
16
16
12
M12
19
19
21.9
MGQ11-17-Y5-F14-G5-N6
MGQ11
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
17
17
12
M12
20
22
25.4
MGQ11-18-Y5-F14-G5-N6
MGQ11
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
18
18
12
M12
21
24
27.7
MGQ12-6-Y5-F6-G5-N3
MGQ12
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
6
6
6
M6
8
10
11.5
MGQ12-8-Y5-F9-G5-N4
MGQ12
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
8
8
8
M8
10
12
13.9
MGQ12-10-Y5-F9-G5-N4
MGQ12
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
10
10
10
M10
13
14
16.2
MGQ12-12-Y5-F12-G5-N5
MGQ12
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
12
12
12
M12
15
17
19.6
MGQ12-13-Y5-F12-G5-N5
MGQ12
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
13
13
12
M12
16
17
19.6
MGQ12-15-Y5-F14-G5-N6
MGQ12
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
15
15
12
M12
18
19
21.9
MGQ12-16-Y5-F14-G5-N6
MGQ12
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
16
16
12
M12
19
19
21.9
MGQ12-17-Y5-F14-G5-N6
MGQ12
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
17
17
12
M12
20
22
25.4
MGQ12-18-Y5-F14-G5-N6
MGQ12
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
S45C
无电解镀镍
18
18
12
M12
21
24
27.7
MGQ14-6-Y5-F6-G5-N3
MGQ14
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
SUS304
-
6
6
6
M6
8
10
11.5
MGQ14-8-Y5-F9-G5-N4
MGQ14
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
SUS304
-
8
8
8
M8
10
12
13.9
MGQ14-10-Y5-F9-G5-N4
MGQ14
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
SUS304
-
10
10
10
M10
13
14
16.2
MGQ14-12-Y5-F12-G5-N5
MGQ14
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
SUS304
-
12
12
12
M12
15
17
19.6
MGQ14-13-Y5-F12-G5-N5
MGQ14
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
SUS304
-
13
13
12
M12
16
17
19.6
MGQ14-15-Y5-F14-G5-N6
MGQ14
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
SUS304
-
15
15
12
M12
18
19
21.9
MGQ14-16-Y5-F14-G5-N6
MGQ14
六角型·螺钉固定型·台阶型·螺纹长度固定型
SUS304
-
16
16
12
M12
19
19
21.9
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EVF01_31 - 同步惰轮 背面张紧型·适用齿形S2M/S3M/S5M/S8M/T5/T10
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MHJ01_04 - 铰链销·直杆·两端外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MHF01_21 - 铰链销·直杆·两端内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MHE01_41 - 铰链销·直杆·键固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MHB01_41 - 铰链销·直杆·开口销固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MHK01_21 - 铰链销·直杆·止动螺丝固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EVF51_81 - 同步惰轮 背面张紧型·适用齿形MXL/XL/L/H
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MHC01_42 - 铰链销·直杆·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MJK01_46 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MIR01_21 - 带肩铰链销·止动螺丝固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MIB01_31 - 带肩铰链销·开口销固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MHM01_11 - 铰链销·直杆·双止动面型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MIW01_16 - 铰链销·轴径公差选择·两端内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MIE1_31 - 带肩铰链销/螺帽固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表