MGP01 08 - Cantilever pin and tensioner ??¨¨ Hexagonal ring groove standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mgp01_08.prj},{NB=MGP04-6-Y5-F5-G5},{CODE=MGP04},{TYPE=A-B-C-D},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=6},{Y=5},{F=5},{FTHE=+0.1/0},{G=5},{E=9},{ZZYC=0},{ZZPD=0},{ZZBA=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
C
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d tolerance
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MGP01-6-Y5-F5-G5
MGP01
Hexagon type with retaini...
S45C
Black
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/3
0.70
2
MGP02-6-Y5-F5-G5
MGP02
Hexagon type with retaini...
S45C
Electroless nickel platin...
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/3
0.70
2
MGP04-6-Y5-F5-G5
MGP04
Hexagon type with retaini...
SUS304
-
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/3
0.70
2
MGP06-6-Y5-F5-G5-E6
MGP06
Hexagon type ??¨¨ With re...
S45C
Black
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/3
0.70
2
MGP07-6-Y5-F5-G5-E6
MGP07
Hexagon type ??¨¨ With re...
S45C
Electroless nickel platin...
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/3
0.70
2
MGP08-6-Y5-F5-G5-E6
MGP08
Hexagon type ??¨¨ With re...
SUS304
-
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/3
0.70
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성