MGJ41 52 - Cantilever pin, flange, nut fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mgj41_52.prj},{NB=MGJ46-10A-Y12-F5-M6},{D=10},{AD=10},{V=13},{H=40},{T=10},{NPOOL=5},{DD1=8.0},{DD2=4.3},{HH=4.4},{PCD=30},{DD=9.6},{MM=1.15},{W=0},{A=0},{CODE=MGJ46},{TYPE=A-B},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=10A},{DTHE=-0.005/-0.014},{YPOOL=[12:65/1]},{FPOOL=[5:110/1]},{FTHE=+0.1/0},{MPOOL=[6,8,10]},{VTHE=0/-0.2},{N=M5},{DDTHE=+0.090/0},{GGPOOL1=1.5},{GGPOOL2=2},{GGPOOL3=3},{GGPOOL4=4},{GGPOOL5=5},{RRPOOL1=0.25},{RRPOOL2=0.5},{RRPOOL3=1},{RRPOOL4=1},{FFPOOL1=3},{FFPOOL2=4},{FFPOOL3=4.5},{FFPOOL4=6.5},{FFPOOL5=8.2},{FFPOOL6=10},{FFPOOL7=13.8},{FFPOOL8=17},{FFPOOL9=20.2},{FFPOOL10=20.2},{FFPOOL11=26},{PPOOL1=[0.75]},{PPOOL2=[1.0]},{PPOOL3=[1.5]},{M1POOL1=[15]},{Y=12},{F=5},{M=6},{ZZYC=0},{ZZAD=0},{ZZMC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
N
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
MGJ41-6-Y12-F5-M4
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
6
6
-0.004/-0.015
8
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
17
0
0
MGJ41-6A-Y12-F5-M4
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
6A
6
-0.004/-0.015
8
32
10
M4
6.5
3.5
3.5
23
0
0
MGJ41-8-Y12-F5-M5
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
8
8
-0.005/-0.017
10
28
10
M4
6.5
3.5
3.5
19
0
0
MGJ41-8A-Y12-F5-M5
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
8A
8
-0.005/-0.017
10
36
10
M5
8.0
4.5
4.4
26
0
0
MGJ41-10-Y12-F5-M6
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
10
10
-0.005/-0.017
13
32
10
M4
6.5
3.5
3.5
23
0
0
MGJ41-10A-Y12-F5-M6
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
10A
10
-0.005/-0.017
13
40
10
M5
8.0
4.5
4.4
30
0
0
MGJ41-12-Y12-F10-M6
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
12
12
-0.006/-0.020
15
36
10
M5
8.0
4.5
4.4
26
0
0
MGJ41-13-Y12-F10-M6
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
13
13
-0.006/-0.020
16
38
10
M5
8.0
4.5
4.4
27
0
0
MGJ41-15-Y12-F10-M8
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
15
15
-0.006/-0.020
18
40
10
M5
8.0
4.3
4.4
30
0
0
MGJ41-16-Y12-F10-M8
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
16
16
-0.006/-0.020
19
42
10
M5
8.0
4.3
4.4
31
0
0
MGJ41-17-Y12-F10-M10
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
17
17
-0.006/-0.020
20
44
10
M5
8.0
4.3
4.4
32
0
0
MGJ41-18-Y12-F10-M10
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
18
18
-0.006/-0.020
21
46
15
M5
8.0
4.3
4.4
34
0
0
MGJ41-20-Y17-F10-M10
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
20
20
-0.007/-0.023
24
48
15
M6
9.5
5.2
5.4
36
0
0
MGJ41-22-Y17-F10-M10
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
22
22
-0.007/-0.023
26
50
15
M6
9.5
5.2
5.4
39
0
0
MGJ41-25-Y17-F10-M10
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
25
25
-0.007/-0.023
29
54
15
M6
9.5
5.2
5.4
42
0
0
MGJ41-30-Y17-F10-M12
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
30
30
-0.007/-0.023
34
62
15
M8
11.0
6.8
6.5
49
0
0
MGJ41-35-Y17-F10-M12
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
35
35
-0.009/-0.028
39
70
15
M8
11.0
6.8
6.5
55
0
0
MGJ41-40-Y20-F10-M12
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
40
40
-0.009/-0.028
44
80
15
M10
14.0
8.6
9.0
63
0
0
MGJ41-50-Y20-F10-M12
MGJ41
Nut fixing type, round fl...
S45C
Black
50
50
-0.009/-0.028
54
90
15
M10
14.0
8.6
9.0
73
0
0
MGJ42-6-Y12-F5-M4
MGJ42
Nut fixing type, round fl...
S45C
Electroless nickel platin...
6
6
-0.004/-0.015
8
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
17
0
0
MGJ42-6A-Y12-F5-M4
MGJ42
Nut fixing type, round fl...
S45C
Electroless nickel platin...
6A
6
-0.004/-0.015
8
32
10
M4
6.5
3.5
3.5
23
0
0
MGJ42-8-Y12-F5-M5
MGJ42
Nut fixing type, round fl...
S45C
Electroless nickel platin...
8
8
-0.005/-0.017
10
28
10
M4
6.5
3.5
3.5
19
0
0
MGJ42-8A-Y12-F5-M5
MGJ42
Nut fixing type, round fl...
S45C
Electroless nickel platin...
8A
8
-0.005/-0.017
10
36
10
M5
8.0
4.3
4.4
26
0
0
MGJ42-10-Y12-F5-M6
MGJ42
Nut fixing type, round fl...
S45C
Electroless nickel platin...
10
10
-0.005/-0.017
13
32
10
M4
6.5
3.5
3.5
23
0
0
MGJ42-10A-Y12-F5-M6
MGJ42
Nut fixing type, round fl...
S45C
Electroless nickel platin...
10A
10
-0.005/-0.017
13
40
10
M5
8.0
4.3
4.4
30
0
0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성