카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
MGHC - Inductive tie-rod cylinders
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
MGHC Tie-rod sensor cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/mghc/mghc_asmtab.prj},{NB=MGHC-A-70-SD-C-63-5-Tx1-1-0-A(0)},{MODEL=MGHC},{TYPE=A},{WP=70},{CT=},{IT=SD},{RS=C},{BORE=63},{STROKE=5},{C=},{SJ=},{SW=T},{SN=1},{ISS=1},{ASL=0},{ITOPP=-A},{CAVP=},{PM=},{POS=0},{MMC=30},{KK1D=24},{KK1P=1.5},{AC=35},{MMB=35},{KK2D=30},{KK2P=1.5},{AB=45},{B=55},{DC=17},{DB=17},{E=90},{F=15},{FC=15},{FB=20},{H=58},{I=14},{J=42},{K=34},{P=88},{P1=88},{Q=12},{SC=27},{SB=32},{W=35},{Y=27},{Z=19},{DD1=12},{DD2=1.5},{EE=1/2},{LF=149},{LZ=172},{RR=63},{X=1/4x行程+55},{PPATH=assemblies/mghc_asmtpl.prj},{DCC=TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
BORE
bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DD
[mm]
EE
[mm]
LF
[mm]
LZ
[mm]
RR
[mm]
X
[mm]
DCC
ⁿ/ₐ
MGHC-A-70-SD-C-32-5-Tx1-1...
MGHC
32
16
M12X1.5
18
35
14
55
11
50
14
36
26
76
76
10
14
30
23
13
M10X1.5
3/8
123
144
40
1/3.5x行程+45
TW
MGHC-A-70-SD-C-40-5-Tx1-1...
MGHC
40
20
M16X1.5
25
40
14
65
11
50
14
36
26
76
76
10
17
30
23
13
M10X1.5
3/8
123
144
45
1/3.5x行程+45
TW
MGHC-A-70-SD-C-50-5-Tx1-1...
MGHC
50
25
M20X1.5
30
46
14
75
14
58
14
42
34
88
88
10
21
30
27
19
M10X1.5
3/8
148
170
52
1/3.5x行程+45
TW
MGHC-A-70-SD-C-63-5-Tx1-1...
MGHC
63
30
M24X1.5
35
55
17
90
15
58
14
42
34
88
88
12
27
35
27
19
M12X1.5
1/2
149
172
63
1/4x行程+55
TW
MGHC-A-70-SD-C-80-5-Tx1-1...
MGHC
80
35
M30X1.5
45
65
17
110
18
62
14
46
40
98
98
15
32
35
28
22
M16X1.5
1/2
166
190
80
1/4x行程+55
TW
MGHC-A-70-SD-C-100-5-Tx1-...
MGHC
100
40
M36X1.5
60
80
20
135
20
74
14
50
40
114
114
17
37
40
30
20
M18X1.5
3/4
184
214
102
1/4x行程+55
TW
MGHC-A-70-SD-C-125-5-Tx1-...
MGHC
125
56
M48X1.5
75
95
22
165
24
83
17
58
48
123
123
20
50
45
38
28
M22X1.5
3/4
213
247
122
1/5x行程+65
TW
MGHC-A-70-SD-C-150-5-Tx1-...
MGHC
150
65
M60X2
85
110
22
196
28
89
19
58
48
129
129
24
62
50
38
28
M26X1.5
3/4
223
261
148
1/5x行程+65
TW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성