MFCS - Floating connector-Standard type
MINDMAN
Other auxiliary equipments
Floating joint
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/other_auxilary_equipment/floating_joint/mfcs.prj},{NB=MFCS-1005T-M5x0.8},{CODE=MFCS-1005T-M5x0.8},{MODEL=MFCS-1005T},{DIA=10,15},{M=M5x0.8},{MM=5.000},{MP=0.800},{A=34.5},{B=12.5},{C=13.5},{D=16},{E=3},{F=6.0},{G=5},{H=10.0},{R=24.0},{P=8.0},{U=0.5},{FORCE=123},{WEIGHT=20g},{ANGLE=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DIA
Cyl.dia
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
P
[mm]
U
Permissible U deviation
[mm]
FORCE
Max.operating tension and compression force
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
ANGLE
Rot.angle
[°]
MFCS-1003T-M3x0.5
MFCS-1003T
6
M3x0.5
23.0
7.0
8.0
12
2
3.8
3
5.5
15.5
6.0
0.5
19
5.5g
5
MFCS-1004T-M4x0.7
MFCS-1004T
8
M4x0.7
26.0
9.0
10.0
12
2
4.0
4
6.0
18.5
7.0
0.5
54
10g
5
MFCS-1005T-M5x0.8
MFCS-1005T
10,15
M5x0.8
34.5
12.5
13.5
16
3
6.0
5
10.0
24.0
8.0
0.5
123
20g
5
MFCS-1006T-M6x1.0
MFCS-1006T
16
M6x1.0
34.5
12.5
13.5
16
3
6.0
5
10.0
24.0
8.0
0.5
123
23g
5
MFCS-1008T-M8x1.25
MFCS-1008T
20
M8x1.25
46.0
20.0
21.0
21
5
7.8
5
13.0
31.0
7.5
0.5
1100
47g
5
MFCS-1010T-M10x1.25
MFCS-1010T
25,32
M10x1.25
49.5
19.5
19.5
24
5
8.0
7
17.0
35.5
11.0
0.5
2500
72g
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성