MF21 - Swivelling Tee fitting, parallel
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MF Line - Push-in Fittings for Food and Beverage Applications
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mf_line_push-in_fittings_for_food_and_beverage_applications/mf2120-20swivelling20tee20fitting2c20parallel.prj},{NB=F0110031},{CODE=F0110031},{TYPE=MF21 06 18},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{DTUBO=6},{D1=G1/8},{D1IN=},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=5},{L1IN=.197},{L2=18},{L2IN=.709},{L3=22},{L3IN=.866},{CH=13},{CH2=},{G=-},{OZ=-},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications},{NBCUSTOM=F0110031},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MF_Line_-_Push-in_Fittings_for_Food_and_Beverage_Applications\\MF21 - Swivelling Tee fitting, parallel\\MF21.csv},{NNCUSTOM=MF21},{NTCUSTOM=Swivelling Tee fitting, parallel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
L3
[mm]
L3IN
[인치]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF4
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF5
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
F0110011
F0110011
MF21 04 18
Brass Compliant NSF 372
4
G1/8
9,1
.358
5
.197
18,2
.717
19,5
.768
13
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0110031
F0110031
MF21 06 18
Brass Compliant NSF 372
6
G1/8
12
.472
5
.197
18
.709
22
.866
13
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0110032
F0110032
MF21 06 14
Brass Compliant NSF 372
6
G1/4
12
.472
6,5
.256
21,5
.846
22
.866
13
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0110041
F0110041
MF21 08 18
Brass Compliant NSF 372
8
G1/8
14
.551
5
.197
18
.709
22,5
.886
13
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0110042
F0110042
MF21 08 14
Brass Compliant NSF 372
8
G1/4
14
.551
6,5
.256
21,5
.846
22,5
.886
13
-
-
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성