您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MEK01 11 - 悬臂销·内螺纹安装·带内螺纹台阶型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mek01_11.prj},{NB=MEK02-16-Y7-F33-N6},{CODE=MEK02},{TYPE=dnlwxtjx},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=7},{YPOOL=[7-65/1]},{F=33},{N=6},{NPOOL=6,8,10},{M=M10},{MPOOL=10},{V=19},{H=21},{W=18},{ZZAD=0},{AD=16},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
MEK01-6-Y7-F10-N3
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.014
M3
8
10
8
MEK01-8-Y7-F14-N4
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
M4
10
12
10
MEK01-10-Y7-F19-N4
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
M6
13
15
13
MEK01-12-Y7-F26-N5
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
M8
15
17
14
MEK01-13-Y7-F26-N5
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.019
M8
16
18
15
MEK01-15-Y7-F33-N6
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
M10
18
20
17
MEK01-16-Y7-F33-N6
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.019
M10
19
21
18
MEK01-17-Y7-F33-N6
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
M10
20
23
20
MEK01-18-Y7-F33-N6
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.019
M10
21
23
20
MEK01-20-Y7-F42-N6
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
M12
24
26
24
MEK01-22-Y7-F42-N6
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.022
M16
26
28
26
MEK01-25-Y7-F56-N8
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
M16
29
31
27
MEK01-25A-Y7-F42-N8
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.022
M12
29
31
27
MEK01-30-Y7-F70-N8
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
M20
34
36
32
MEK01-30A-Y7-F56-N8
MEK01
带内螺纹型台阶型
S45C
发黑
30A
30
-0.007/-0.022
M16
34
36
32
MEK02-6-Y7-F10-N3
MEK02
带内螺纹型台阶型
S45C
无电解镀镍
6
6
-0.004/-0.014
M3
8
10
8
MEK02-8-Y7-F14-N4
MEK02
带内螺纹型台阶型
S45C
无电解镀镍
8
8
-0.005/-0.016
M4
10
12
10
MEK02-10-Y7-F19-N4
MEK02
带内螺纹型台阶型
S45C
无电解镀镍
10
10
-0.005/-0.016
M6
13
15
13
MEK02-12-Y7-F26-N5
MEK02
带内螺纹型台阶型
S45C
无电解镀镍
12
12
-0.006/-0.019
M8
15
17
14
MEK02-13-Y7-F26-N5
MEK02
带内螺纹型台阶型
S45C
无电解镀镍
13
13
-0.006/-0.019
M8
16
18
15
MEK02-15-Y7-F33-N6
MEK02
带内螺纹型台阶型
S45C
无电解镀镍
15
15
-0.006/-0.019
M10
18
20
17
MEK02-16-Y7-F33-N6
MEK02
带内螺纹型台阶型
S45C
无电解镀镍
16
16
-0.006/-0.019
M10
19
21
18
MEK02-17-Y7-F33-N6
MEK02
带内螺纹型台阶型
S45C
无电解镀镍
17
17
-0.006/-0.019
M10
20
23
20
MEK02-18-Y7-F33-N6
MEK02
带内螺纹型台阶型
S45C
无电解镀镍
18
18
-0.006/-0.019
M10
21
23
20
MEK02-20-Y7-F42-N6
MEK02
带内螺纹型台阶型
S45C
无电解镀镍
20
20
-0.007/-0.022
M12
24
26
24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MCP01_21 - 驱动轴·肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MEE01_11 - 悬臂销·内螺纹安装·带挡圈槽台阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MEP21_23 - 悬臂销·内螺纹安装·带外螺纹六角型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MFD01_08 - 悬臂销·引导式外螺纹安装·带挡圈槽标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MEP01_03 - 悬臂销 带外螺纹型 标准型 内螺纹安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MEP11_12 - 悬臂销·内螺纹安装·带外螺纹台阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MEL01_06 - 悬臂销 带内螺纹型 六角型 内螺纹安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MEF01_06 - 悬臂销 带挡圈槽型 六角型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MHF01_21 - 铰链销·直杆·两端内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAW61 - 拖链·低磨擦低噪音型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MJT01_26 - 超短头型/台阶螺栓
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MGJ01_13 - 悬臂销 带挡圈槽型 法兰型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MGQ11_21 - 悬臂销·张紧轮用·六角螺钉固定台阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表