目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
mej41
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
定位销
MEJ41_52 定位销-螺栓固定型-标准型-P尺寸指定型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/dingweixiao/mej41/mej41.prj},{NB=MEJ41-D10-P14},{CODE=MEJ41},{LX1=A},{D=10},{P=14.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
CZ1
国际材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
Dtol
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
SYLS
syls
[mm]
MEJ41-D10-P14
P尺寸指定型
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
/
-0.005,-0.014
15
10
2
4
4.0
4.5
8.0
5.0
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表