카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Medium load - Solid base Ø50
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M14
Base Diameter 20-50mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/medium_load_solid_base_m14_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815010/50(hoch0)},{TYP=45815010/50},{BESTNR=4061408084944},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M14x75},{A=23},{B=75},{D=50},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=13},{H=98},{SL=12000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15010/50},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15000_50_15013_50.pdf},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408068692
45815009/50
4061408068692
M14x50
23
50
50
14
M14
13
73
12000
MOVET+4061408084944
45815010/50
4061408084944
M14x75
23
75
50
14
M14
13
98
12000
MOVET+4061408084951
45815011/50
4061408084951
M14x100
23
100
50
14
M14
13
123
12000
MOVET+4061408084968
45815012/50
4061408084968
M14x125
23
125
50
14
M14
13
148
12000
MOVET+4061408084982
45815013/50
4061408084982
M14x150
23
150
50
14
M14
13
173
12000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성