피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Mechanical Connectors
TE Connectivity
Power Systems
Power Systems Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/power_systems/power_systems_connectors/mechanical_connectors.prj},{NB=1974149-1},{PN=1974149-1},{SHA256=vjMOSG5I4OjOxoAOL4Xj5Sl+dPryr8LO8lUiHfxSsDU=},{INAME=00007__c2d19741492d12dc2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-1974149-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=ASBT-600-750-U},{ALIAS=N/A},{TECHNOLOGY=Shear Bolt},{MATERIAL=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
ALIAS
Alias
ⁿ/ₐ
TECHNOLOGY
Technology
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
UNCT
Underground Network Component Type
ⁿ/ₐ
NCB
Number of Contact Bolts
ⁿ/ₐ
VI
Visual Inspection
ⁿ/ₐ
VC
Voltage Class
[kV]
CM
Conductor Material
ⁿ/ₐ
CCS
Conductor Cross-Section
[mm2]
PHD
Palm Hole Diameter
ⁿ/ₐ
BHS
Bolt Head Size (Across Flats)
[mm]
IU
Indoor Use
ⁿ/ₐ
OU
Outdoor Use
ⁿ/ₐ
CRAWG
Conductor Range
[AWG/kcmil]
SS
Stud Size
ⁿ/ₐ
AT
Application Type
ⁿ/ₐ
FLCHM
Free of Lead, Cadmium, Heavy Metals
ⁿ/ₐ
EI
Energized Installation
ⁿ/ₐ
CSAC
CSA Certified
ⁿ/ₐ
ULL
UL Listed
ⁿ/ₐ
NEMAS
NEMA Spacing (2-Hole)
ⁿ/ₐ
PA
Product Availability
ⁿ/ₐ
CGT
Conductor Gauge Type
ⁿ/ₐ
1951736-1
1951736-1
BLMT-500/630-17
CF5293-000, BLMT-500/630-...
Shear Bolt
Aluminum
Terminal Lug
3
Yes
≤ 42
Aluminum-Copper
500 – 630
17
27
Yes
Yes
N/A
N/A
Power Cable Terminations,...
Yes
No
No
No
N/A
AMERICAS, ANZPAC, ASIA, C...
Metric
1951736-3
1951736-3
BLMT-500/630-13
CF5292-000, BLMT-500/630-...
Shear Bolt
Aluminum
Terminal Lug
3
N/A
≤ 42
Aluminum-Copper
500 – 630
13
27
Yes
Yes
N/A
N/A
Termination
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
AMERICAS, ANZPAC, ASIA, C...
N/A
1974149-1
1974149-1
ASBT-600-750-U
N/A
Shear Bolt
N/A
N/A
N/A
Yes
≤ 35
Aluminum-Copper
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
600 (Compact) – 750 (Conc...
1/2
Power Cable Terminations,...
Yes
No
Yes
Yes
Yes
AMERICAS, ANZPAC
N/A
E20798-000
E20798-000
BLMT-185/400-13
9-1201743-9, BLMT-185/400...
Shear Bolt
Aluminum
Terminal Lug
3
N/A
≤ 42
Aluminum-Copper
185 – 400
13
22
Yes
Yes
N/A
N/A
Termination
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
AMERICAS, ANZPAC, ASIA, C...
N/A
E44865-000
E44865-000
BLMT-95/240-13
7-1201353-9, BLMT-95/240-...
Shear Bolt
Aluminum
Terminal Lug
2
N/A
≤ 42
Aluminum-Copper
95 – 240
13
19
Yes
Yes
N/A
N/A
Termination
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
AMERICAS, ANZPAC, ASIA, C...
N/A
F62708-000
F62708-000
BLMT-120/300-13
4-1202067-2, BLMT-120/300...
Shear Bolt
Aluminum
Terminal Lug
2
N/A
≤ 42
Aluminum-Copper
120 – 300
13
22
Yes
Yes
N/A
N/A
Termination
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
AMERICAS, ANZPAC, ASIA, C...
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성