MDF11 16 - 悬臂销·外螺纹安装·带挡圈槽六角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mdf11_16.prj},{NB=MDF12-16-Y2-F10-E12},{CODE=MDF12},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=2},{YPOOL=[2:65/1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[10:160/1]},{E=12},{EPOOL=[12:25/1]},{S=19},{C=21.9},{M=M12},{MPOOL=12},{DD=15.2},{DDTHE=0/-0.110},{MM=1.15},{GG=1.5},{RR=0.3},{FF=10.0},{ZZYC=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
S
[mm]
C
(C)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MDF11-3-Y2-F3-E3
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
3
3
-0.002/-0.010
6
6.9
M3
2.0
0.50
2
MDF11-4-Y2-F3-E4
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
4
4
-0.004/-0.014
6
6.9
M4
3.0
0.70
2
MDF11-5-Y2-F3-E5
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
5
5
-0.004/-0.014
7
8.0
M5
4.0
0.70
2
MDF11-6-Y2-F5-E6
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.014
8
9.2
M6
5.0
0.70
2
MDF11-8-Y2-F5-E8
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
10
11.5
M8
7.0
0.90
3
MDF11-10-Y2-F5-E10
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
13
14.9
M10
9.6
1.15
3
MDF11-12-Y2-F10-E12
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
14
16.1
M12
11.5
1.15
3
MDF11-13-Y2-F10-E12
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.019
17
19.6
M12
12.4
1.15
4
MDF11-15-Y2-F10-E12
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
17
19.6
M12
14.3
1.15
4
MDF11-16-Y2-F10-E12
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.019
19
21.9
M12
15.2
1.15
4
MDF11-17-Y2-F10-E12
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
19
21.9
M12
16.2
1.15
4
MDF11-18-Y4-F10-E12
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.019
24
27.6
M12
17.0
1.35
4
MDF11-20-Y4-F10-E20
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
20
20
-0.004/-0.014
24
27.6
M20
19.0
1.35
4
MDF11-20A-Y4-F10-E20
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
20A
20
-0.004/-0.014
24
27.6
M16
19.0
1.35
4
MDF11-22-Y4-F10-E20
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.022
24
27.6
M20
21.0
1.35
5
MDF11-22A-Y4-F10-E20
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
22A
22
-0.007/-0.022
24
27.6
M16
21.0
1.35
5
MDF11-25-Y4-F10-E20
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
27
31.1
M20
23.9
1.35
5
MDF11-25A-Y4-F10-E20
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.022
27
31.1
M16
23.9
1.35
5
MDF11-30-Y4-F10-E20
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
32
36.9
M20
28.6
1.65
5
MDF11-30A-Y4-F10-E20
MDF11
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
发黑
30A
30
-0.007/-0.022
32
36.9
M16
28.6
1.65
5
MDF12-3-Y2-F3-E3
MDF12
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
3
3
-0.002/-0.010
6
6.9
M3
2.0
0.50
2
MDF12-4-Y2-F3-E4
MDF12
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
4
4
-0.004/-0.014
6
6.9
M4
3.0
0.70
2
MDF12-5-Y2-F3-E5
MDF12
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
5
5
-0.004/-0.014
7
8.0
M5
4.0
0.70
2
MDF12-6-Y2-F5-E6
MDF12
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
6
6
-0.004/-0.014
8
9.2
M6
5.0
0.70
2
MDF12-8-Y2-F5-E8
MDF12
带挡圈槽型·六角型·螺纹长度指定型
S45C
无电解镀镍
8
8
-0.005/-0.016
10
11.5
M8
7.0
0.90
3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表